(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปรับให้เหมาะกับของเหลวที่มี ความหนืด สูงด้วยโครงสร้างของ valveless วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
•มีวาล์วในตัวและรุ่น valveless ให้เลือก
•เชื่อมต่อและแยกในการดำเนินการเดียว
•พลาสติกขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
• เรซิ่น ทำ เปิดใช้งาน "ultra น้ำหนักเบา"
การออกแบบ
• การเชื่อมต่อสายไฟ ง่าย
·แยกง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
• รุ่น มี วาล์ว ติดตั้งในทั้งปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ รุ่น valveless ใหม่ที่เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูงพร้อมการสูญเสียแรง ความดัน ลดลง
•รองรับทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ดูแลสุขภาพและ อุปกรณ์ห้องแล็บ จนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และ อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
8TSH-SUS-EPDM |
10TSH-SUS-EPDM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,046.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0~4.5 | 1 | ||
฿ 11,138.33 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 0~ 3 | 1 1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง |
วัสดุซีล | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง