1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลั๊กข้อต่อสแตนเลส SP-V รุ่น FKM (สำหรับยึดเกลียวนอก ) (รหัสสินค้า)

ปลั๊กข้อต่อสแตนเลส SP-V รุ่น FKM (สำหรับยึดเกลียวนอก )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 941.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊ก สเตนเลส ที่ช่วยให้ ของไหล จากด้านใดด้านหนึ่งของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือด้านปลั๊ก
สำหรับการใช้งาน สุญญากาศ ที่มี วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติใน แบบฝัง ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
สามารถใช้กับงาน สุญญากาศ ขนาด 1.3 × 10⁻¹ ต่อปี แม้จะแยกจากกัน
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมาพร้อมกับ วาล์ว ปิดตัวเองที่มีโครงสร้างปิดผนึกสูง เหมาะสำหรับงาน สุญญากาศ
· ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมี วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อให้จัดการ ของไหล ได้ง่าย นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ที่หลากหลายจนถึง ความดันสุญญากาศ 1.3 × 10⁻¹ ต่อปี (1 × 10⁻³ มม. ปรอท) แม้จะแยกจากกัน
· มี วัสดุซีล 3 ประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของสายการผลิต เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
· ของไหล สามารถบินได้จากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือด้านปลั๊ก
· ไม่สามารถเชื่อมต่อขนาดต่างๆ กันได้
· * ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อ SP- ข้อต่อ ได้ แต่โปรดใส่ใจกับ อัตราการไหล

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของปลั๊ก ข้อต่อ -V

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วัสดุ ตัวเครื่อง หลักสเตนเลส (วัสดุ มาตรฐาน)
ขนาด สกรูติดตั้งRc 1/4, rc 3/8
แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (กก./ซม.²)7.5 {76}
MPa . ทน ความดัน (กก./ซม.²)10.0 {102}
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน วัสดุ ซีลวัสดุ ซีลสัญลักษณ์ช่วงอุณหภูมิใช้งาน[หมายเหตุ]
ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์FKM (X-100)-20°C ถึง +180°Cวัสดุ มาตรฐาน

แรงบิดขันแน่น สูงสุดที่แนะนำ

 

N⋅m (kgf/cm)

 

ขนาด สกรูติดตั้งRc1/4Rc3/8
ค่าแรงบิดสเตนเลส14 {143}22 {224}

ความเข้ากันได้

ไม่สามารถเชื่อมต่อขนาดต่างๆ กันได้ สามารถเชื่อมต่อกับ SP ข้อต่อ type A, SP-V ข้อต่อ และ SP ข้อต่อ ที่มีขนาดเท่ากัน

ใน เคส นั้นโปรดใส่ใจกับ อัตราการไหล

ความเข้ากันได้ของ การใช้งาน สุญญากาศ

 

1.3 × 10⁻¹ ปะ (1 × 10⁻³ มม. ปรอท)

 

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพียงอย่างเดียวเสียบอย่างเดียวเมื่อเชื่อมต่อ
ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้

ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก ของปลั๊ก ข้อต่อ -V

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ขนาด สกรูติดตั้ง ด้านผสมพันธุ์น้ำหนัก (กรัม)ขนาด (มม.)
สเตนเลสLHCT
2P-V-AR 1/43436หกเหลี่ยม 1722Rc1/4
3P-V-AR 3/85940หกเหลี่ยม 2125Rc3/8

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

  • สามารถเชื่อมต่อกับ ช่องเสียบ ข้อต่อ SP-VA ( ข้อต่อ -VA, 3S-VA)
  • โปรดเลือกความเข้ากันได้อย่างระมัดระวังระหว่าง ของไหล ที่ รองรับการใช้งาน กับ วัสดุ ตัวเครื่อง หลักและ วัสดุ ซีล โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ ความเข้มข้น อุณหภูมิ ฯลฯ ของ ของไหล
  • โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับ สเปค ละเอียด
  • สัญลักษณ์ของ วัสดุ ยังระบุไว้ในคอลัมน์ รุ่น
  • ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่าน "ข้อควรระวัง" ที่ส่วนท้ายของแคตตาล็อกดิจิทัลหรือ "หมายเหตุและข้อควรระวัง" ที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์

คำขอใช้ข้อต่อ

ข้อต่อ ลไฟฟ้าแรงสูง

[คำเตือน]

  • อย่าใช้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพียงอย่างเดียวหรือปลั๊กเพียงอย่างเดียวภายใต้ ความดัน อาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือเสียหายได้ (ใช้ได้กับข้อต่อ SP-V)
  • ห้ามใช้ แรงดันใช้งานสูงสุด อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือเสียหายได้
  • เมื่อแยกออก ของไหล ใน ท่อเหล็ก จะไหลออกสู่ภายนอก ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อภาวะขาดออกซิเจน (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)

[ความระมัดระวัง]

  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ วัสดุ ซีล และ วัสดุ ตัวเครื่อง หลักสำหรับประเภทของ ของไหล และอุณหภูมิก่อนใช้งาน การเลือก วัสดุ ซีล ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการรั่วซึม
  • ห้ามใช้นอกช่วง อุณหภูมิใช้งาน วัสดุ ซีล อาจเสียหายหรือเสื่อมสภาพทำให้เกิดการรั่วซึม ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิการทำงานสูงสุดหรือต่ำสุด
  • ความทนทาน ของ "ข้อต่อ" จะแตกต่างกันไปตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน และสภาพการใช้งาน (ความดัน อุณหภูมิ ฯลฯ) หากจำเป็น ให้ตรวจสอบอุปกรณ์จริงภายใต้ สภาพแวดล้อมการใช้งาน และเงื่อนไขการทำงานของคุณ โปรดทราบว่าการแตกร้าวจาก การกัดกร่อน ความเค้น อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มี การกัดกร่อน ควรเปลี่ยน ท่อเหล็ก PCV "ข้อต่อ" ด้วยอันใหม่หลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ และแยกออก 5,000 ครั้ง
  • เมื่อทำความสะอาด "ข้อ ข้อต่อ " ให้ใช้วิธีการที่ไม่ส่งผลต่อ วัสดุ ซีล หรือ วัสดุ ของ ตัวเครื่อง เครื่อง
  • ใช้ ซีล เกลียว สำหรับเกลียว เกลียวนอก ของเกลียว ท่อเหล็ก เทเปอร์
  • ไม่เกิน แรงบิดขันแน่น สูงสุดที่แนะนำ ก็จะทำให้เกิดความเสียหาย
  • ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการยึด สกรู การยึดอาจทำให้เกิดการรั่วไหลหรือความเสียหาย (วัสดุ ตัวเครื่อง ต่อ SP-V ข้อต่อ หลัก: รองรับการใช้งาน กับ สเตนเลส.)
  • หลังการติดตั้ง ต้องแน่ใจว่าได้ทำการทดสอบการรั่วซึมก่อนใช้งาน
  • ใช้ โอริง ริงที่มี จาระบี ติดไว้เสมอ หาก จาระบี ไม่ติดกับ โอริง ริง จาระบีจะเสียหายและทำให้เกิดการรั่วซึม (วัสดุ ซีล ข้อ ข้อต่อ SP-V: รองรับการใช้งาน กับ ยางคลอโรพรีน และฟ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ ออโรอีลาสโตเมอร์)
  • เมื่อต่อปลั๊ก ให้ใช้ สารหล่อลื่น ที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในการทำงานกับ โอริง ริงหรือ ปลาย ปลั๊ก (ส่วนเลื่อน โอริง ริง) เพื่อลดความต้านทานการเลื่อน (โหลดไฟฟ้า แทรก) และเพื่อป้องกันความเสียหายของ โอริง ริง (วัสดุ ซีล ข้อ ข้อต่อ SP-V: รองรับการใช้งาน กับ ยางไนไตรล์ เติมไฮโดรเจน)
  • ห้ามใช้สิ่งอื่นใดนอกจากขนาด ท่อทองแดง ที่ รองรับการใช้งาน อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ หากคุณต้องการใช้ท่อ อะลูมิเนียมอัลลอย โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต แยกต่างหาก (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • หน้าแปลน ของ ท่อทองแดง ที่จะใช้ควรทำมุมลบมุม หากไม่ กระบวนการแปรรูป ลบมุม บรรจุภัณฑ์ จะเสียหาย ส่งผลให้เกิดการรั่วซึม ห้ามใช้ท่อที่มีครีบหรือเสียรูป อาจทำให้เกิดการรั่วไหลหรือ การเชื่อมต่อสายไฟ ไม่ดี (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • เมื่อต่อ ท่อทองแดง ให้ เม็ดมีด ปลาย ท่อทองแดง เข้าไปจนสุดที่ บรรจุภัณฑ์ จากนั้นพับ ก้านโยก ลงจนสุด ระวังอย่าหนีบนิ้วหรือส่วนอื่นๆ ของ ตัวเครื่อง เมื่อทำเช่นนี้ (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ให้ดึงปลั๊กเบา ๆ บน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กหรือ "ข้อต่อ" และ ท่อเหล็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา หากการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไม่สมบูรณ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กอาจแยกออกจากกันเมื่อมีแรงดัน
  • ห้ามแยกส่วนขณะอัดแรงดันหรือแรง ความดัน ตกค้าง (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • หากจำเป็นต้องเชื่อมต่อหรือแยกข้อต่อ SP-V สถานะ ข้อต่อ มีแรงดันหรือ ความดัน ตกค้าง โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต แยกต่างหาก
  • เมื่อต่อ ท่อทองแดง ห้ามหมุน ท่อเหล็ก บรรจุภัณฑ์ จะเสียหายและทำให้เกิดการรั่วซึม (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • หากมีความเสี่ยงที่ฝุ่นหรือสารปนเปื้อนอื่นๆ จะเกาะติดกับ พื้นผิว ซีล ระหว่างการแยก ให้ใช้ ฝาปิดกันฝุ่น ที่ระบุ (ใช้ได้กับข้อต่อ SP-V)
  • ให้ ก้านโยก อยู่ใน ตำแหน่ง ตั้งตรงเมื่อแยกออก (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้ง วาล์ว หยุดที่ด้าน ความดัน หลัก
  • ห้ามใช้ค้อนทุบ ปลาย วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติ อาจทำให้เกิดการรั่วไหลหรือทำงานผิดปกติได้ หากคุณต้องการปล่อย ความดัน ตกค้าง โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต แยกต่างหาก (ใช้ได้กับข้อต่อ SP-V)
  • ห้ามใช้ ของไหล อื่นนอกเหนือจาก ของไหล ที่ รองรับการใช้งาน อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชำระ ของไหล ที่ใช้ผ่าน ชุดกรอง หากสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในท่ออาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือเสียหายได้
  • ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ ในบริเวณที่อาจเกิดผงโลหะหรือฝุ่นทราย อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือรั่วไหลได้
  • อย่าให้ แปรงทาสี เกาะติดกับ ผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือรั่วไหลได้
  • ระวังอย่าขีดข่วนหรือบุ๋ม "ข้อ ข้อต่อ" หาก ซีล มีรอยขีดข่วน อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้
  • อย่าให้ ผลิตภัณฑ์ โดนคน งอ หรือ ความตึง อาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือเสียหายได้
  • อย่าวางมัน อาจทำให้เกิดการรั่วไหลหรือทำงานผิดปกติได้
  • การใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกอาจทำให้ ความทนทาน ลดลง
  • หาก ก้านโยก ผิดรูป ให้ยุติการใช้งาน (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • หากผงโลหะจาก ท่อทองแดง ไปเกาะด้านในของ " ข้อ ข้อต่อ" หลังการใช้งาน ให้ถอดออก (ใช้ได้กับข้อต่อ ท่อเหล็ก PCV)
  • ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อต่อ ของไหล อย่างรวดเร็ว (ไม่สามารถใช้เป็น ข้อเหวี่ยง ได้) (ใช้ได้กับข้อต่อ SP-V)
  • อย่าเชื่อมต่อกับข้อต่อ ของไหล อย่างรวดเร็วที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น อาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือเสียหายได้ (ใช้ได้กับข้อต่อ SP-V)
  • อย่าแยกชิ้นส่วน อาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือเสียหายได้
รหัสสินค้า
2P-V-A-SUS-FKM
3P-V-A-SUS-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานThread Diameter

฿ 941.67

SP-V CUPLA TYPE A SUS FKM 1 ชิ้น 4 วัน 101/4

฿ 1,173.33

SP-V CUPLA TYPE A SUS FKM 1 ชิ้น 90 วัน 103/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก) วัสดุ ตัวเครื่อง ステンレス
บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / ก๊าซเฉื่อย ประเภท มาตรฐาน โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง
วัสดุซีล ยาง (FKM) ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 7.5 Screw Type Rc