(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่องหลักทำจากเหล็กชนิดพิเศษที่แข็งแรงต่อแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทก มีทั้งประเภทเกลียวนอก และเกลียวใน การสูญเสียแรงดันต่ำ และเข้ากันได้กับอุปกรณ์ไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· ตัวข้อต่อหลักทำจากเหล็กพิเศษที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการต้านทานแรงกระแทกที่แรงดันอิมพัลส์
· ทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กมีวาล์วเปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการไหลออกของของเหลวระหว่างกระบวนการแยก นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย
· นอกเหนือจากประเภทเกลียวในแล้ว ยังมีประเภทเกลียวนอก อีกด้วย (เกลียวเทเปอร์, เกลียวนอกขนาน, เกลียวในขนาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเกลียวนอก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้
· เกลียวนอกแบบขนาน สามารถใช้ได้กับซีลโลหะ และซีลโอริง (สามารถใช้ โอริง ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้)
· HSP-DC ข้อต่อ มีจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับเครื่องหล่อที่มี ความผันผวนของความดันอย่างรุนแรง
· ความยาวของเกลียวนอกจะสั้นกว่า ความยาวรวมของเกลียวใน โดยติดตั้งหัวต่อแบบเกลียวนอก (ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์)
· สำหรับซ็อกเก็ตติดตั้งเกลียวนอกประเภท 2HS ถึง 8HS ประเภท PL พร้อมตัวกั้น มีจำหน่ายแยกต่างหาก
[การใช้งาน]
· ใช้โครงสร้างเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานไฮดรอลิกที่ต้องการอัตราการไหลสูง
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::20.6 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3HS-STL-NBR ในชุด ข้อต่อเหล็ก HSP รุ่น NBR HS
รหัสสินค้า |
---|
2HS-STL-NBR |
4HS-STL-NBR |
66HS-STL-NBR |
6HS-STL-NBR |
8HS-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,518.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ||
฿ 2,323.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | ||
฿ 3,276.67 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/4 | ||
฿ 2,526.67 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/4 | ||
฿ 5,276.67 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง