(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่องหลักทำจากเหล็กชนิดพิเศษที่แข็งแรงต่อแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทก มีทั้งประเภทเกลียวนอก และเกลียวใน การสูญเสียแรงดันต่ำ และเข้ากันได้กับอุปกรณ์ไฮดรอลิก
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทนต่อแรงกระแทก ที่แรงดันอิมพัลส์
· ตัวข้อต่อหลักทำจากเหล็กชนิดพิเศษ ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
· ทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กมีวาล์วเปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการไหลออกของของเหลวระหว่างกระบวนการแยก นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย
· นอกเหนือจากประเภทเกลียวในแล้ว ยังมีประเภทเกลียวนอก อีกด้วย (เกลียวเทเปอร์, เกลียวนอกขนาน, เกลียวในขนาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเกลียวนอก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้
· เกลียวนอกแบบขนาน สามารถใช้ได้กับซีลโลหะ และซีลโอริง (สามารถใช้ โอริง ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้)
· HSP-DC ข้อต่อ มีจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับเครื่องหล่อที่มี ความผันผวนของความดันอย่างรุนแรง
· ความยาวของเกลียวนอกจะสั้นกว่า ความยาวรวมของเกลียวใน โดยติดตั้งหัวต่อแบบเกลียวนอก (ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์)
[การใช้งาน]
· ใช้โครงสร้างเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานไฮดรอลิกที่ต้องการอัตราการไหลสูง
รหัสสินค้า |
---|
2HP-STL-NBR |
3HP-STL-NBR |
4HP-STL-NBR |
6HP-STL-NBR |
8HP-STL-NBR |
66HP-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 613.33 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | ||
฿ 750.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | ||
฿ 1,118.33 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | ||
฿ 1,315.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/4 | ||
฿ 2,366.67 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 | ||
฿ 1,748.33 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3/4 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำมัน | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง |
วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::20.6 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง