(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่องหลักใช้เหล็กพิเศษ ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน/ ป้องกันแรงกระแทกสูง มีทั้งประเภทเกลียวนอก และเกลียวใน ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไฮดรอลิก และมีการสูญเสียแรงดันในระดับต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
2HP-STL-FKM |
3HP-STL-FKM |
6HP-STL-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 693.34 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 855.42 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3/8 | ||
฿ 1,477.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3/4 |
กำลังโหลด …
ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | น้ำมัน | ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง |
วัสดุซีล | ยาง (FKM) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::20.6 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง