1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกชนิดทำงานแบบไม่กระตุ้น

เบรกชนิดทำงานแบบไม่กระตุ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,869.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่สั่งงานโดยใช้กำลังสปริงเมื่อไม่มีการจ่ายไฟ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการเบรกอย่างรวดเร็วในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ โดยสามารถคงการหยุดไว้เป็นเวลานาน และป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเคลื่อนตัวไปตามแรงเฉื่อย

[คุณสมบัติ]
"รุ่น 457 : สำหรับการเบรก (ผลิตตามสั่ง)"
· เบรกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดที่ใช้สำหรับการเบรก
· ใช้ระบบที่มีสเตเตอร์ติดตั้งภายนอกซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนที่เกิดจากคอยล์
"รุ่น 458 : สำหรับทั้งเบรกและการค้างไว้กับที่"
· เบรกที่มีอายุการใช้งานยาวนาน แรงบิดสูง เหมาะสำหรับการเบรกและการค้างไว้กับที่
· ใช้ชุดประกอบอาร์เมเจอร์พิเศษเฉพาะเพื่อลดเสียงรบกวนจากแรงเสียดทานความถี่สูงในการเบรก
· แหวนปรับแรงบิดสามารถหมุนเพื่อปรับแรงบิดในการเบรกได้หลากหลาย
· สามารถยึดด้วยแรงบิดขั้นต่ำได้โดยใช้โครงสร้างเบรกคู่
· สามารถปล่อยกำลังในการเบรกได้โดยการดึงคันโยกสำหรับปล่อยแบบแมนนวลแม้ในขณะที่ใช้การตั้งค่าแบบการเบรกหรือการค้างไว้กับที่
· สามารถใช้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยโดยติดฝาครอบท่อยาง

รหัสสินค้า
BXH-10-10G 24V 19DIN
BXH-16-10G 90V 28DIN
BXL-12-10G 24V 24DINSALE
BXR-08-10-012-24V-20DIN
BXW-03-10H-24V-8
BXW-04-10H-24V-10
BXW-05-10H-24V-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการดำเนินการที่ไม่กระตุ้น อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน
(รอบต่อนาที)
แรงบิด (ช่วง)
(น·ม)
พิกัดแรงบิด
(น·ม)
โครงสร้าง เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ รู กุญแจ มาตรฐาน รูโรเตอร์ แรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)

฿ 8,334.48

MIP ACTUATED TYPE BRAKES 1 ชิ้น 8 วัน 10โฮลดิ้ง40000.1 ถึง 3016-19เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่24

฿ 13,403.98

MIP ACTUATED TYPE BRAKES 1 ชิ้น 22 วัน 10โฮลดิ้ง300030.1 ถึง 6044-28เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่90

฿ 10,949.44

฿ 6,570.76

ACTUATED TYPE BRAKES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เบรก36000.1 ถึง 3016-24เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่24

฿ 5,313.68

MIP ACTUATED TYPE BRAKES 1 ชิ้น 8 วัน 10โฮลดิ้ง50000.1 ถึง 3012ผอม20เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่24

฿ 2,869.08

MIP ACTUATED TYPE BRAKES 1 ชิ้น 8 วัน 10เบรก / โฮลดิ้ง50000.1 ถึง 301กะทัดรัด8-24

฿ 3,061.53

MIP ACTUATED TYPE BRAKES 1 ชิ้น 16 วัน 10เบรก / โฮลดิ้ง50000.1 ถึง 302กะทัดรัด10-24

฿ 6,350.00

MIP ACTUATED TYPE BRAKES 1 ชิ้น ขอราคา 10เบรก / โฮลดิ้ง50000.1 ถึง 304กะทัดรัด12-24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น เบรค ชนิด การดำเนินการที่ไม่กระตุ้น สภาพการใช้งาน แห้ง
ใช้พลังงานจูงใจ วัตถุประสงค์ทั่วไป วิธีการใช้งาน สปริง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
คูลลิ่ง ระบายความร้อนตามธรรมชาติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 40 Class ทนความร้อน F