(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แดมเปอร์นี้เป็นแดมเปอร์สั่นแบบโลหะ (สังกะสีหล่อตาย) ที่สามารถปรับลักษณะได้โดยมีแรงบิดสูงนอกจากนี้ยังมีลักษณะ 2 แบบคือแบบทิศทางเดียวและแบบสองทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
FYN-H1-R104 |
FYN-H2-L104 |
FYN-H2-R104 |
FYT-H1-104 |
FYT-H2-104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางของ แรงบิด | ความยาว เพลา หมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,452.73 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | ตามเข็มนาฬิกา | 20 | ||
฿ 1,451.95 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 9 | ||
฿ 1,451.95 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | ตามเข็มนาฬิกา | 9 | ||
฿ 994.54 ฿ 612.04 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบสองทิศทาง | 20 | ||
฿ 1,134.49 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | แบบสองทิศทาง | 9 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 66 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ / แรงบิด |
มุม เปิดθ(องศา) | 105 | แรงบิด ใช้ได้ สูงสุด(n · m) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง