1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อไฟฟ้าสถิตแบบทำสี

ท่อไฟฟ้าสถิตแบบทำสี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 951.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อเหล็กชุบสังกะสีหลอมเหลวเคลือบด้วยเรซิ่น ABS สีสดใสที่นำไฟฟ้าได้ ท่อเหล็กนี้ช่วยให้สว่างขึ้นในสถานที่ใช้งาน จึงแตกต่างจากท่อไฟฟ้าสถิตสีดำทั่วไป

[คุณสมบัติ]
· ท่อทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีร้อนที่ช่วยป้องกันจากสนิม และเคลือบแนบสนิทด้วยพลาสติกประสิทธิภาพสูง
· เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีการต้านทานสนิมและทนต่ออากาศที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งมีความแข็งแรงทนทาน

รหัสสินค้า
SPE4020I
SPE4020LG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 967.74

ANTISTATIC TYPE PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10งาช้าง

฿ 951.37

ANTISTATIC TYPE PIPE FRAMES 5 ชิ้น 7 วัน 10[สีเทา] แสงสีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ทนการเสียดสี / สนิม วัสดุ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) 27.5
ความยาว(มิลลิเมตร) 4020 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ABS นำไฟฟ้า รูปทรง แบบตรง
ความหนา ท่อเหล็ก t(มิลลิเมตร) 1.7 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 5