(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน แก๊สทั้งหมดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก กระบอกสูบ 27.4 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางแกนลูกสูบ 12.5 มม.
[คุณสมบัติ]
เนื่องจากดัชนี สปริง ของ แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส KYB มีขนาดเล็กกว่าของ ขดลวด สปริง ความยืดหยุ่นเกือบคงที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความกด, ความอัด, ความดัน ยาวนานทำให้ ผลิตภัณฑ์ เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดและปิดประตู
·นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ นี้ยังมีการทำงานของ สปริง การลดทอนดังนั้นจึงสามารถควบคุมความเร็วในการเปิดและปิดประตูได้อย่างแน่นอน
ประเภท | แก๊สสปริง | ชนิด (โครงสร้าง) ของ แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส | ยึดอยู่กับที่ ทิศทางการติดตั้ง (แก๊สทุกชนิด) ชนิด | วัสดุ Rad | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d(Ø) | 12.5 | การใช้งาน | อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / อุปกรณ์โอเอ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / ผลิตเครื่องจักร / เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ในบ้าน |
รูปทรง ปลายก้าน | J-Type | รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ | J-Type | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | เหล็กกล้า |
ทิศทางการติดตั้ง | 60° | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ D(Ø) | 27.4 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KPG400-60 ในชุด ซีรี่ส์ KPG ( รุ่น แก๊สทั้งหมด)
รหัสสินค้า |
---|
KPG300-80 |
KPG350-70 |
KPG400-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ฟะ (N) | FB (N) | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,368.12 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 300 | 785 | 1036 | 409 | 709 | |
฿ 1,862.48 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 350 | 686 | 909 | 459 | 809 | ||
฿ 2,298.59 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 785 | 1040 | 509 | 909 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง