(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงพินที่มีโหลดไดนามิกและโหลดแรงกระแทกมากกว่าเมื่อเทียบกับชนิดรูปคลื่น
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของพินเมื่อว่างจะมีขนาดใหญ่กว่ารูติดตั้ง
· เมื่อติดตั้ง แรงเด้งจะส่งความดันแนวรัศมีภายในผนังรูด้านใน ทำให้มีแรงยึดที่ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนรุนแรง
· กลไกน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากมีโครงสร้างกลวง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ต่ำสุด) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.2 | 5 | 1.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.3 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.2 | 6 | 1.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.3 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,810.93 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1.2 | 8 | 1.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.3 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.2 | 12 | 1.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.3 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 4 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 5 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 6 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 7 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 8 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 10 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 12 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 14 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 16 | 1.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.6 | 4 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.6 | 5 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.6 | 6 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.6 | 8 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.6 | 12 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.6 | 14 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 15 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.6 | 16 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.6 | 18 | 1.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 1.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 ฿ 8.70 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 4 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 5 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 6 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 7 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 8 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 9 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1.94 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 10 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 11 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 12 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 13 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 14 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.79 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 15 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2 | 16 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2.85 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 18 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3.81 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 2.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 5 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 6 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 8 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 9 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 10 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.86 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 12 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 14 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3.81 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 15 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 16 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 2,000 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 2.5 | 17 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3.81 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 18 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3.81 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4.77 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 22 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1,774.75 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 2.5 | 24 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,955.66 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 2.5 | 25 | 2.75 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 2.65 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 7 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 9 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2.90 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 11 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3.81 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 14 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3.81 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 16 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3.81 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 18 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4.77 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4.77 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 22 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 24 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5.72 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 25 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 26 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 28 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7.62 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 30 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 32 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 35 | 3.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.15 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 12 | 3.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 912.38 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 3.5 | 14 | 3.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 16 | 3.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 22 | 3.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.5 | 25 | 3.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 30 | 3.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 35 | 3.9 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 3.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 9 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5.72 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 14 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 18 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 6.67 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.53 | SPRING PINS(SP-10370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 21 | 4.4 | [เหล็กกล้า] เหล็กสปริง | 4.2 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | สปริงพิน | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง