(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ งานตั้งแต่ เหล็กกล้า (สูงถึง 45HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงถึง 65HRC)
- การ การเคลือบผิว ที่มี ความแข็ง และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมรองรับการประมวลผลด้วยความเร็วสูง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผล 3D ที่มีความแม่นยำสูงเนื่องจาก ความแม่นยำ ของ R ที่ได้รับการปรับปรุง ก้านยาว เหมาะสำหรับการแกะสลักลึก
- เนื่องจากความต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ การเคลือบผิว ที่มี ความแข็ง สูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ใน เหล็กกล้า อารมณ์และการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า เหล็กกล้าความแข็งสูง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม >>
- สามารถระบุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนคอเพิ่มเติมได้จาก เครื่องมือ มาตรฐาน ของ Misumi
- ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพวาด สามารถสั่งซื้อได้โดยการระบุขนาดในหมายเลข รุ่น เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
SN-XCP-LS-HBEM2S3-[15-122/1]-10 |
SN-XCP-LS-HBEM2S4-[18-136/1]-13 |
SN-XCP-LS-HBEM2S5-[20-150/1]-15 |
SN-XCP-LS-HBEM2S6-[20-164/1]-15 |
SN-XCP-LS-HBEM2S8-[25-172/1]-20 |
SNR-XCP-LS-HBEM2S3-[15-80/1]-[5-10/1] |
SNR-XCP-LS-HBEM2S4-[18-80/1]-[5-13/1] |
XCP-LS-HBEM2S0.5 |
XCP-LS-HBEM2S1 |
XCP-LS-HBEM2S1.5 |
XCP-LS-HBEM2S2.5 |
XCP-LS-HBEM2S8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,479.00 | XCP CARBIDE CORNER ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 2 | 70 | 3 | ±5 | 1 | ||
฿ 2,072.00 | XCP CARBIDE CORNER ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 3 | 70 | 3 | ±5 | 2 | ||
฿ 1,890.00 | XCP CARBIDE CORNER ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 4 | 80 | 3 | ±5 | 3 | ||
฿ 3,578.00 | XCP CARBIDE CORNER ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 8 | 100 | 6 | ±5 | 5 | ||
฿ 10,909.00 | XCP CARBIDE CORNER ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 20 | 220 | 16 | ±10 | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | การจำแนกสินค้าคงคลัง | a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง