(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ก้านยาว เพื่อป้องกันการรบกวน
· การประมวลผลความเร็วสูงสามารถทำได้ด้วยใบมีด 4 ใบ
การเปลี่ยนแปลง >>
- คุณสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงจาก เครื่องมือ มาตรฐาน ของ MISUMI
· คุณสามารถเลือก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมที่ต้องการได้ รวมถึง สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม รัศมี มุม C ข้อกำหนดความยาวคอ สเปค สเปค ความยาวรวม และการเคลือบซ้ำ
- ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพวาด สามารถสั่งซื้อได้โดยการระบุ รูปทรง และขนาดของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมด้วยหมายเลข รุ่น เท่านั้น
- "เฉพาะปริมาณที่จำเป็นเมื่อจำเป็น" สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 หน่วย
- สามารถจัดส่งงานเพิ่มเติมได้ภายในเวลาอย่างน้อย 3 วันเท่านั้น และยังสามารถจัดส่งเคลือบซ้ำได้ภายในเวลาขั้นต่ำ 10 วัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,857.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.3 | 9 | 120 | 6 | ||
฿ 2,902.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 120 | 6 | ||
฿ 3,564.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 1 | 9 | 120 | 6 | ||
฿ 4,150.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 0.5 | 13 | 135 | 8 | ||
฿ 4,298.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 1 | 13 | 135 | 8 | ||
฿ 4,118.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.5 | 18 | 160 | 10 | ||
฿ 7,140.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 1 | 18 | 160 | 10 | ||
฿ 5,094.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 1 | 20 | 160 | 12 | ||
฿ 7,462.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 2 | 20 | 160 | 12 | ||
฿ 17,658.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 1 | 30 | 200 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±10 | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง