1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกลบคมคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 6 ฟัน / ชนิดสั้น

ดอกลบคมคาร์ไบด์ XCP ซีรี่ส์สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 6 ฟัน / ชนิดสั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,547.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การทําแชมเฟอร์ ดอกเอ็นมิลล์ เหล็กกล้าความแข็งสูง ยอดนิยม มี ราคาไม่แพงมาก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุม เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65 HRC(การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V เป็นไปไม่ได้เนื่องจากไม่มีคมตัดที่ ปลาย)
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้โดยใช้ รูปทรง 6 ฟัน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงและการ กลึงแบบ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ เหล็กกล้าอบร้อน และ เหล็กที่ เหล็กกล้าความแข็งสูง เนื่องจากการ การเคลือบผิว ด้วยอุณหภูมิที่ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นสูงและมี ความแข็ง สูง
·ความหยาบ พื้นผิว ของ ชิ้นงาน หลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา ดีมาก

Technical information

Correct usage of end mill for chamfering and V-groove machining

 

【Questions】

I would like to know the correct usage of the end mill for chamfering and V-groove machining

I often use chamfering and V-grooving end mills for machining parts, but I am troubled by frequent chipping of the blade tip. Please tell me the tips for using the tool.

【Answers】

The followings are important points for chamfering and V-groove machining.

1. Chamfering

・It is necessary to process under the condition settings that consider the maximum depth of cut.
・If the amount of cutting is large, stepwise cutting is recommended.


Chamfering

 


2. V-groove machining

・V-groove machining is mainly considered when using a normal square end mill and when using a dedicated tool.

(1) When using a normal square end mill

It is a method of cutting the V-groove by tilting the tool or workpiece. If high accuracy is not required for the shape of the bottom of the V-groove, machining with a radius or end mill with corner chamfer is also an option.

(2) When using an end mill for V-groove machining

・When using only the tip of the tool, consider the peripheral speed and set a higher rotational speed.
・If the cutting amount is large, stepwise cutting is recommended.

V-groove machining

Recommended Cutting Conditions

●When chamfering holes, use 50% feed under the following chamfering conditions. (Only chamfering)
●Use a machine and chuck that are rigid and highly accurate.
●Select the cutting oil suitable for the work material.
●If the machining machine you are using does not increase the rotational speed, reduce the feed speed and rotational speed by the same ratio.
●Limit the run-out of the blade tip when installing the end mill to within 0.01 mm.

XCP Series Carbide Chamfer End Mill for High Hardness Steel Machining / 6-Flute / Short Type:Related images

XCP Series Carbide Chamfer End Mill for High Hardness Steel Machining / 6-Flute / Short Type:Related images
รหัสสินค้า
XCP-HSVEM3
XCP-HSVEM4
XCP-HSVEM6
XCP-HSVEM8
XCP-HSVEM10
XCP-HSVEM12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาวรวม L

฿ 3,117.00

XCP COATED CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 33≦0.350

฿ 3,180.00

XCP COATED CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 44≦0.350

฿ 1,547.00

XCP COATED CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 66≦0.360

฿ 1,668.00

XCP COATED CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 88≦0.560

฿ 5,665.00

XCP COATED CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 1010≦0.565

฿ 6,619.00

XCP COATED CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 1212≦0.575

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค/ ภาพรวม


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุม เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65 HRC (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V ไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีคมตัดที่ ปลาย)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้โดยใช้ รูปทรง 6 ฟัน
ด้วยการ การเคลือบผิว ที่มีอุณหภูมิต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นสูงและมี ความแข็ง สูงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ เหล็กกล้าอบร้อน และ เหล็กที่ มีความแข็ง เหล็กกล้า
ความหยาบ พื้นผิว ของ ชิ้นงาน หลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา ดีมาก

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว Ts ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง -0.02 ถึง 0
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D