1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล์มยืด สี ความหนา 20µ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • N-SFLM20-W500-BK
  • N-SFLM20-W500-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,035.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์มยืด สีที่ช่วยให้จัดเรียงบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม สินค้าคงคลัง การจัดการตามปลายทางการจัดส่ง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว
.
[คุณสมบัติ]
· ฟิล์มยืด ที่มีผนังหนา 20 µm
· สามารถกำหนดรหัสสีได้สำหรับแต่ละ การใช้งาน โดยมี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน และสีดำ
· สามารถซ้อนสีดำและสีอื่นๆ เพื่อซ่อนด้านในของบรรจุภัณฑ์จากภายนอกได้
· แรงเค้นจุดแตกหัก: 306 กก./ซม.2
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เพื่อป้องกันสินค้าถล่ม จัดเรียงสินค้าในโรงงาน จัดการสินค้าคงคลัง จัดการตามปลายทางการขนส่ง ปกป้องความเป็นส่วนตัว ฯลฯ
[วัสดุ]
โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LLDPE)

รหัสสินค้า
N-SFLM20-W500-B
N-SFLM20-W500-BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด

฿ 1,096.77

STRETCH FILM 1 ชิ้น 3 วัน สีน้ำเงิน

฿ 1,035.48

STRETCH FILM 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ฟิล์ม ยืด คอร์/แกน กระดาษ ด้านในเส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 3 มวล(ก.) 2800