(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ชนิดของดอกเอ็นมิลล์ที่รอคอยมานานมีวางจำหน่ายแล้วสำหรับดอกสว่านไฮสปีดเฉพาะสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม
· ความบางอันเป็นเอกลักษณ์ของ MISUMI ช่วยให้กัดตรงกลางได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
G-SUS-ESDS1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | จุด มุม (°) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 271.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 6 | 38 | 118 | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
การทำให้ผอมบาง | ประเภท รอยบาก | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h7 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-SUS-ESDS1 ในชุด ดอกสว่านไฮสปีดเคลือบ TiN สำหรับการตัดเฉือนเหล็กกล้าไร้สนิมก้านดอกกัด / ต้นขั้ว
รหัสสินค้า |
---|
G-SUS-ESDS1.2 |
G-SUS-ESDS1.3 |
G-SUS-ESDS1.4 |
G-SUS-ESDS1.5 |
G-SUS-ESDS1.6 |
G-SUS-ESDS1.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | จุด มุม (°) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 271.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.2 | 8 | 40 | 118 | 3 | ||
฿ 271.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.3 | 8 | 40 | 118 | 3 | ||
฿ 271.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.4 | 9 | 41 | 118 | 3 | ||
฿ 271.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 9 | 41 | 118 | 3 | ||
฿ 271.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.6 | 10 | 42 | 118 | 3 | ||
฿ 271.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.7 | 10 | 42 | 118 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง