1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลลีดไม่คงที่คาร์ไบด์ซีรีส์ VAC สำหรับโลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นสั้น)

ดอกกัดเอ็นมิลลีดไม่คงที่คาร์ไบด์ซีรีส์ VAC สำหรับโลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นสั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อาการสั่นสะท้าน ถูกระงับโดยลีดที่ไม่เท่ากันและฟลุตที่ไม่เท่ากัน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียรเป็นไปได้โดยที่ยังคงรักษา ความแม่นยำ พื้นผิว สำเร็จรูปไว้ได้
· ใช้ วัสดุฐาน ซีเมนต์ คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียดพิเศษ การเคลือบผิว ที่มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและ ทนความร้อน ช่วยให้สามารถประมวลผลภายใต้สภาวะความเร็วสูงได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลลีดไม่คงที่คาร์ไบด์ซีรีส์ VAC สำหรับโลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นสั้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-VAC-FMS-VHEM4S6-[15-36/1]-10
SN-VAC-FMS-VHEM4S8-[17-34/1]-12
SN-VAC-FMS-VHEM4S10-[19-36/1]-14
SN-VAC-FMS-VHEM4S12-[21-37/1]-16
SN-VAC-FMS-VHEM4S14-[23-33/1]-18
SN-VAC-FMS-VHEM4S16-[27-34/1]-22
VAC-FMS-VHEM4S3
VAC-FMS-VHEM4S4
VAC-FMS-VHEM4S5
VAC-FMS-VHEM4S6
VAC-FMS-VHEM4S8
VAC-FMS-VHEM4S10
VAC-FMS-VHEM4S12
VAC-FMS-VHEM4S14
VAC-FMS-VHEM4S16
VAC-FMS-VHEM4S18
VAC-FMS-VHEM4S20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
ความยาวใบมีดลบคม ℓ
(mm)
รูป

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -----15 ~ 3610-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -----17 ~ 3412-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -----19 ~ 3614-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -----21 ~ 3716-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -----23 ~ 3318-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน -----27 ~ 3422-

฿ 812.90

ENDMILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1037654--1

฿ 851.61

ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -48654--1

฿ 764.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -510654--1

฿ 987.00

ENDMILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10610654--2

฿ 1,089.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -812858--2

฿ 3,108.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -10141066--2

฿ 2,141.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -12161273--2

฿ 2,723.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -14181475--2

฿ 7,222.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -16221682--2

฿ 5,346.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -18241884--2

฿ 11,279.00

ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน -20262092--2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลลีดไม่คงที่คาร์ไบด์ซีรีส์ VAC สำหรับโลหะตัดเฉือนยาก (รุ่นสั้น): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n

หมายเลข รุ่น
VAC-FMS-VHEM4S

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟันℓความยาวรวม Lเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน dรูป
เส้นผ่าศูนย์กลางฟัน D
VAC-FMS-VHEM4S375461
485461
5105461
6105462
8125882
101466102
121673122
141875142
162282162
182484182
202692202

ตัวอย่าง


●การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้โดยการหยุดการ อาการสั่นสะท้าน ผ่านการใช้ " สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน"
การคาย ชิป IC เรียบทำได้โดยใช้รูปทรงฟันที่เหมาะสม
[! ] ความนำไฟฟ้า มีน้อยที่สุด

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / โลหะผสม ไททาเนียม / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์