(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ของรูปทรงและขนาดของหนัง เฟลท์ ที่เป็นที่นิยม
รหัสสินค้า |
---|
C-FMBP-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,052.90 | VON MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | รูปทรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาวเพลา (มม.) |
C-FMBP-SET | A | 6 | 15 | 35 |
8 | 15 | 35 | ||
10 | 18 | 32 | ||
12 | 20 | 30 | ||
B | 10 | 18 | 32 | |
D | 8 | 15 | 35 | |
10 | 18 | 32 | ||
E | 10 | 18 | 32 | |
F | 10 | 18 | 32 | |
G | 8 | 15 | 35 | |
12 | 20 | 30 | ||
H | 8 | 15 | 35 |
ใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน | วัสดุ | เฟลท์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6,8,10,12 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15,18,20 | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | สารขัดถู | ขนสัตว์ |
ความแข็ง(H / S) | ความแข็ง สเกลวัด H | ความยาว เพลา L(มิลลิเมตร) | 30,32,35 | ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 30000 |
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-FMBP-SET ในชุด คลองเลื่อย ล้อ พร้อม เพลา เฟลท์ , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง