(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รายการประเภท รองรับการใช้งาน สำหรับหัวจับที่ผลิตโดย Kitagawa ในกระบวนการ เครื่องกลึง
· เนื่องจากเป็น วัสดุ การประมวล การปรับแต่งเพิ่มเติม จึงทำได้ง่ายและแม้ว่า ใบมีดลบคม จะไปขัดขวางซี่ระหว่างการประมวลผล ความเสียหายก็น้อยมาก
วัสดุ: S45C (เหล็กกล้า ไม่ชุบแข็ง)
รหัสสินค้า |
---|
JTN5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ขนาด หัวจับ | หัวจับ kidagawa ที่เหมาะสม | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,873.15 | SOFT JAW | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | B-205 | 5 | B-205 | 14 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวจับ ขนาด | ความกว้าง (W) | ความสูง (H) | A | B | C | D | E | F | เหมาะสมกับ Kitagawa หัวจับ |
JTN | 5 | 14 | 14.5 | 10 | - | 14 | M8 | 9.5 | 5 | B-205 |
6 | 17.5 | 18.5 | 12 | - | 20 | M10 | 11 | 7.5 | B-206 | |
8 | 20.5 | 20.5 | 14 | - | 25 | M12 | 12 | 8.5 | B-208 | |
10 | 22.5 | 21.5 | 16 | - | 30 | 13 | B-210 | |||
12 | 28 | 28 | 21 | - | M16 | 16.5 | 11.5 | B-212 | ||
15 | 33.5 | 45.5 | 24 | 22 | 43 | M20 | 29 | 16.5 | B-15 | |
21 | 37.5 | 45 | 25 | - | 60 | 26 | 19 | B-21 | ||
JTNB | 6 | 17.5 | 22 | 12 | - | 20 | M10 | 15 | 7 | B-06 |
8 | 20.5 | 26 | 14 | - | 25 | M12 | 16 | 10 | B-08 | |
10 | 22.5 | 16 | - | 30 | B-10 | |||||
12 | 26.5 | 33.5 | 18 | - | M14 | 20 | 13.5 | B-12 | ||
15 | 35 | 39 | 25.5 | - | 43 | M20 | 19 | B-15 |
พิมพ์ | กรามนัท | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | คิตากาว่า | ปริมาณต่อแพ็คเกจ | 3 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JTN5 ในชุด น๊อตตัวเมีย สำหรับ ปากจับ
รหัสสินค้า |
---|
JTN12 |
JTN15 |
JTN21 |
JTN6 |
JTN8 |
JTNB10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ขนาด หัวจับ | หัวจับ kidagawa ที่เหมาะสม | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,150.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | B-212 | 12 | B-212 | 28 | ||
฿ 7,264.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | B-15 | 15 | B-15 | 33.5 | ||
฿ 9,571.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | B-21 | 21 | B-21 | 37.5 | ||
฿ 1,672.97 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | B-206 | 6 | B-206 | 17.5 | |
฿ 2,633.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | B-208 | 8 | B-208 | 20.5 | ||
฿ 3,324.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | B-10 | 10 | B-10 | 22.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง