(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำลังนำเสนอหินเจียรชขนาดมาตรฐานพร้อมเพลา ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในรูปแบบแพ็คที่สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
MWAWR5-10-3-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวก้าน ℓ (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.34 | MOUNTED WHEEL | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | 5 | 10 | 30 | 50000 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหินเจียร (มม.) | ความหนา (T) (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มม.) | ความยาวเพลา (มม.) | ขนาดอนุภาค (#) | ระดับของการเข้าคู่ | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ-1 ) |
MWAWR3-10-3-30 | 3 | 10 | 3 | 30 | 80 | P | 84,000 |
MWAWR3-13-3-30 | 13 | ||||||
MWAWR4-13-3-30 | 4 | 63,000 | |||||
MWAWR5-10-3-30 | 5 | 10 | 60 | 50,000 | |||
MWAWR5-13-3-30 | 13 | ||||||
MWAWR6-10-3-30 | 6 | 10 | 42,000 | ||||
MWAWR6-13-3-40 | 13 | 40 | |||||
MWAWR8-10-3-40 | 8 | 10 | 43,000 | ||||
MWAWR8-13-3-40 | 13 | ||||||
MWAWR10-13-3-40 | 10 | 35,000 | |||||
MWAWR13-13-3-40 | 13 | 26,000 |
[สเปค]
● ชื่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ : WA เม็ดสารขัดถู
● สารทำปฏิกริยา พันธะ: vitrified การทำให้เหมือนแก้ว
● วัสดุเพลา: SUM23
ชนิด | หินเจียร | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 | ชื่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ | WA เม็ดสารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|
เกรด | P |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWAWR5-10-3-30 ในชุด หินเจียรชนิดมีแกน, เม็ดขัด WA
รหัสสินค้า |
---|
MWAWR13-13-3-40 |
MWAWR3-13-3-30 |
MWAWR4-13-3-30 |
MWAWR5-13-3-30 |
MWAWR6-13-3-40 |
MWAWR8-10-3-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวก้าน ℓ (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.08 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 13 | 13 | 40 | 26000 | ||
฿ 55.06 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 80 | 3 | 13 | 30 | 84000 | |
฿ 58.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 4 | 13 | 30 | 63000 | ||
฿ 49.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 5 | 13 | 30 | 50000 | ||
฿ 45.37 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 6 | 13 | 40 | 42000 | ||
฿ 45.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 8 | 10 | 40 | 43000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง