(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ซีรีย์อเนกประสงค์สูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชิ้นงานตั้งแต่ เหล็กกล้า เปอร์ (สูงถึง 45 HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงถึง 65 HRC)
· การเคลือบผิว ด้วย ความแข็ง และ ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
·สอดคล้องกับการตัดทั้งในแนวยาวและด้านข้างทำให้สามารถใช้เครื่องเดียวในการ เครื่องจักร รูปร่างที่ซับซ้อนได้
รหัสสินค้า |
---|
SN-XCP-HEM3B6-[14-32/1]-9 |
SN-XCP-HEM3B10-[20-40/1]-15 |
SN-XCP-HEM3SR6-[20-42/1]-15 |
SN-XCP-HEM3SR8-[25-46/1]-20 |
SN-XCP-HEM3SR10-[30-50/1]-25 |
SN-XCP-HEM3SR12-[35-64/1]-30 |
SNR-XCP-HEM3B6-[14-32/1]-[5-9/1] |
SNR-XCP-HEM3B10-[20-40/1]-[5-15/1] |
SNR-XCP-HEM3SR6-[20-42/1]-[5-15/1] |
SNR-XCP-HEM3SR8-[25-46/1]-[5-20/1] |
SNR-XCP-HEM3SR10-[30-50/1]-[5-25/1] |
SNR-XCP-HEM3SR12-[35-64/1]-[5-30/1] |
T-XCP-HEM3B6 |
T-XCP-HEM3B10 |
T-XCP-HEM3SR4-4 |
T-XCP-HEM3SR6 |
T-XCP-HEM3SR8 |
T-XCP-HEM3SR10 |
T-XCP-HEM3SR12 |
XCP-HEM3B6 |
XCP-HEM3B10 |
XCP-HEM3SR2 |
XCP-HEM3SR3-3 |
XCP-HEM3SR4-4 |
XCP-HEM3SR6 |
XCP-HEM3SR8 |
XCP-HEM3SR10 |
XCP-HEM3SR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 14 ~ 32 | 9 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 20 ~ 40 | 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 20 ~ 42 | 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 25 ~ 46 | 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 30 ~ 50 | 25 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | 35 ~ 64 | 30 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 14 ~ 32 | 5 ~ 9 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 20 ~ 42 | 5 ~ 15 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 25 ~ 46 | 5 ~ 20 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 30 ~ 50 | 5 ~ 25 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | 35 ~ 64 | 5 ~ 30 | - | ||
฿ 1,447.74 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,665.75 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,568.46 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,641.29 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,140.65 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,512.26 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 3,863.23 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,211.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | - | - | 2 | ||
฿ 2,190.97 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | - | - | 2 | ||
฿ 1,939.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 5 | 3 | 50 | - | - | 1 | ||
฿ 2,329.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 7.5 | 3 | 50 | - | - | 2 | ||
฿ 2,411.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 10 | 4 | 50 | - | - | 2 | ||
฿ 2,677.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 15 | 6 | 60 | - | - | 2 | ||
฿ 1,922.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 20 | 8 | 70 | - | - | 2 | ||
฿ 4,106.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 10 | 80 | - | - | 2 | ||
฿ 6,319.00 | XCP CARBIDE SQUARE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 30 | 12 | 100 | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | -0.02 ถึง 0 | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง