(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ MRC ประสิทธิภาพสูงมีจำหน่ายในขนาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
MRC-HBEM2LB0.15-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (มิลลิเมตร) | รุ่น | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกสินค้าคงคลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความพร้อมของแรงบิด | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,020.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] | 0.2 | 2 | MRC | 50 | 2 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.28 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 |
กำลังโหลด …
ปลาย R | ความยาวใต้คอ ℓ1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 | ความยาวรวม L | ภายใต้ มุม คอ θ | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน | รูป | ||||
30′ | 1° | 1° 30' | 2° | 3° | ||||||||
0.05 | 0.2 | 4 | 0.07 | 0.085 | 50 | 10° | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 1 |
0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 1 | ||||||
0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 | ||||||
0.1 | 0.3 | 4 | 0.15 | 0.18 | 50 | 10° | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 1 |
0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 | ||||||
0.5 | 6 | 15° | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 1 | ||||
0.75 | 4 | 10° | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1 | ||||
1 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 | ||||||
1 | 6 | 15° | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1 | ||||
1.25 | 4 | 10° | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.58 | 1 | ||||
1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | ||||||
1.5 | 6 | 15° | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.75 | 1 | ||||
1.75 | 4 | 10° | 1.82 | 1.90 | 1.98 | 2.05 | 2.21 | 1 | ||||
2 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | ||||||
2 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
2.5 | 4 | 10° | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | ||||
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||||
0.15 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0.28 | 50 | 10° | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 |
0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 1 | ||||||
0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1 | ||||||
1 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 | ||||||
1 | 6 | 15° | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1 | ||||
1.25 | 4 | 10° | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.58 | 1 | ||||
1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | ||||||
1.5 | 6 | 15° | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.75 | 1 | ||||
1.75 | 4 | 10° | 1.82 | 1.90 | 1.98 | 2.05 | 2.21 | 1 | ||||
2 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | ||||||
2 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
2.25 | 4 | 10° | 2.34 | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.84 | 1 | ||||
2.5 | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | ||||||
2.5 | 6 | 15° | 2.57 | 2.64 | 2.71 | 2.78 | 2.92 | 1 | ||||
2.75 | 4 | 10° | 2.87 | 2.99 | 3.11 | 3.23 | 3.47 | 1 | ||||
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||||
3 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
3.5 | 4 | 10° | 3.65 | 3.80 | 3.96 | 4.11 | 4.42 | 1 | ||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||||
4.5 | 4.69 | 4.89 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | 1 | ||||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | ||||||
0.2 | 0.5 | 4 | 0.3 | 0.37 | 50 | 10° | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 |
0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1 | ||||||
0.2 | 1 | 4 | 0.3 | 0.37 | 50 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 |
1 | 6 | 15° | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1 | ||||
1.5 | 4 | 10° | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | ||||
1.5 | 6 | 15° | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.75 | 1 | ||||
2 | 4 | 10° | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | ||||
2 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
2.5 | 4 | 10° | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | ||||
2.5 | 6 | 15° | 2.57 | 2.64 | 2.71 | 2.78 | 2.92 | 1 | ||||
3 | 4 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||
3 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
3.5 | 4 | 10° | 3.65 | 3.80 | 3.96 | 4.11 | 4.42 | 1 | ||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||||
4 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
4.5 | 4 | 10° | 4.69 | 4.89 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | 1 | ||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | ||||||
5 | 6 | 15° | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.56 | 5.84 | 1 | ||||
5.5 | 4 | 10° | 5.74 | 5.98 | 6.22 | 6.46 | 6.95 | 1 | ||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
0.25 | 1 | 4 | 0.35 | 0.46 | 50 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 |
1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | ||||||
1.5 | 6 | 15° | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.75 | 1 | ||||
2 | 4 | 10° | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | ||||
2 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
2.5 | 4 | 10° | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | ||||
2.5 | 6 | 15° | 2.57 | 2.64 | 2.71 | 2.78 | 2.92 | 1 | ||||
3 | 4 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||
3 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
3.5 | 4 | 10° | 3.65 | 3.80 | 3.96 | 4.11 | 4.42 | 1 | ||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||||
4 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
4.5 | 4 | 10° | 4.69 | 4.89 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | 1 | ||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | ||||||
5 | 6 | 15° | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.56 | 5.84 | 1 | ||||
5.5 | 4 | 10° | 5.74 | 5.98 | 6.22 | 6.46 | 6.95 | 1 | ||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
7 | 4 | 10° | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | ||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||||
8 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
9 | 4 | 10° | 9.39 | 9.79 | 10.19 | 10.58 | 11.38 | 1 | ||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||||
0.3 | 1 | 4 | 0.45 | 0.56 | 50 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 |
1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | ||||||
1.5 | 6 | 15° | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.75 | 1 | ||||
2 | 4 | 10° | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | ||||
2 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
2.5 | 4 | 10° | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | ||||
2.5 | 6 | 15° | 2.57 | 2.64 | 2.71 | 2.78 | 2.92 | 1 | ||||
3 | 4 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||
3 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
3.5 | 4 | 10° | 3.65 | 3.80 | 3.96 | 4.11 | 4.42 | 1 | ||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||||
4 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
4.5 | 4 | 10° | 4.69 | 4.89 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | 1 | ||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | ||||||
5 | 6 | 15° | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.56 | 5.84 | 1 | ||||
5.5 | 4 | 10° | 5.74 | 5.98 | 6.22 | 6.46 | 6.95 | 1 | ||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
6.5 | 4 | 10° | 6.78 | 7.07 | 7.35 | 7.64 | 8.22 | 1 | ||||
7 | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | ||||||
7.5 | 7.83 | 8.16 | 8.49 | 8.82 | 9.48 | 1 | ||||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||||
8 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
8.5 | 4 | 10° | 8.87 | 9.24 | 9.62 | 9.99 | 10.74 | 1 | ||||
0.3 | 9 | 4 | 0.45 | 0.56 | 50 | 10° | 9.39 | 9.79 | 10.19 | 10.58 | 11.38 | 1 |
9.5 | 9.91 | 10.33 | 10.75 | 11.17 | 12.01 | 1 | ||||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||||
10 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
11 | 4 | 10° | 11.48 | 11.96 | 12.45 | 12.93 | 13.91 | 1 | ||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||||
0.4 | 2 | 4 | 0.6 | 0.76 | 50 | 10° | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 |
2 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
3 | 4 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||
3 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
4 | 4 | 10° | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||
4 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
5 | 4 | 10° | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | ||||
5 | 6 | 15° | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.56 | 5.84 | 1 | ||||
6 | 4 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
7 | 4 | 10° | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | ||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||||
8 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
9 | 4 | 10° | 9.39 | 9.79 | 10.19 | 10.58 | 11.38 | 1 | ||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||||
10 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
0.5 | 2.5 | 4 | 0.75 | 0.95 | 50 | 10° | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 |
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||||
3 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
4 | 4 | 10° | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||
4 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
5 | 4 | 10° | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | ||||
5 | 6 | 15° | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.56 | 5.84 | 1 | ||||
6 | 4 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
7 | 4 | 10° | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | ||||
7 | 6 | 15° | 7.19 | 7.39 | 7.58 | 7.78 | 8.17 | 1 | ||||
8 | 4 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
8 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
9 | 4 | 10° | 9.39 | 9.79 | 10.19 | 10.58 | 11.38 | 1 | ||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||||
10 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
12 | 6 | 15° | 12.33 | 12.67 | 13.00 | 13.34 | 14.01 | 1 | ||||
14 | 4 | 10° | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | ||||
14 | 6 | 15° | 14.39 | 14.78 | 15.17 | 15.56 | 16.35 | 1 | ||||
16 | 4 | 10° | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||
16 | 6 | 70 | 15° | 16.44 | 16.89 | 17.34 | 17.79 | 18.68 | 1 | |||
18 | 4 | 10° | 18.79 | 19.58 | 20.38 | 21.17 | 22.76 | 1 | ||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
20 | 6 | 15° | 20.56 | 21.12 | 21.68 | 22.24 | 23.36 | 1 | ||||
22 | 6 | 15° | 22.61 | 23.23 | 23.84 | 24.46 | 25.69 | 1 | ||||
0.6 | 4 | 4 | 0.9 | 1.15 | 50 | 10° | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 |
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
8 | 4 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
8 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
10 | 4 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||
10 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
12 | 6 | 15° | 12.33 | 12.67 | 13.00 | 13.34 | 14.01 | 1 | ||||
14 | 4 | 10° | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | ||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||||
16 | 6 | 70 | 15° | 16.44 | 16.89 | 17.34 | 17.79 | 18.68 | 1 | |||
18 | 4 | 10° | 18.79 | 19.58 | 20.38 | 21.17 | 22.76 | 1 | ||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
24 | 25.05 | 26.11 | 27.17 | 28.23 | 30.35 | 1 | ||||||
0.7 | 8 | 4 | 1 | 1.35 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||||
0.7 | 16 | 4 | 1 | 1.35 | 70 | 10° | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 |
0.75 | 3 | 4 | 1.1 | 1.45 | 50 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 |
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
8 | 4 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
8 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
10 | 4 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||
10 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
12 | 6 | 15° | 12.33 | 12.67 | 13.00 | 13.34 | 14.01 | 1 | ||||
14 | 4 | 10° | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | ||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||||
16 | 6 | 70 | 15° | 16.44 | 16.89 | 17.34 | 17.79 | 18.68 | 1 | |||
18 | 4 | 10° | 18.79 | 19.58 | 20.38 | 21.17 | 22.76 | 1 | ||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
20 | 6 | 15° | 20.56 | 21.12 | 21.68 | 22.24 | 23.36 | 1 | ||||
22 | 4 | 10° | 22.96 | 23.93 | 24.90 | 25.87 | 27.82 | 1 | ||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
0.8 | 4 | 4 | 1.2 | 1.55 | 50 | 10° | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 |
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
0.9 | 8 | 4 | 1.3 | 1.75 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
1 | 3 | 4 | 1.5 | 1.95 | 50 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 |
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||||
4 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
6 | 4 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||
6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
8 | 4 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
8 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
10 | 4 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||
10 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
12 | 6 | 15° | 12.33 | 12.67 | 13.00 | 13.34 | 14.01 | 1 | ||||
14 | 4 | 10° | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | ||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||||
16 | 6 | 70 | 15° | 16.44 | 16.89 | 17.34 | 17.79 | 18.68 | 1 | |||
18 | 4 | 10° | 18.79 | 19.58 | 20.38 | 21.17 | 22.76 | 1 | ||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
20 | 6 | 15° | 20.56 | 21.12 | 21.68 | 22.24 | 23.36 | 1 | ||||
22 | 4 | 10° | 22.96 | 23.93 | 24.90 | 25.87 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
25 | 6 | 110 | 15° | 25.70 | 26.40 | 27.10 | 27.80 | 29.20 | 1 | |||
30 | 4 | 70 | 10° | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||
30 | 6 | 110 | 15° | 30.84 | 31.68 | 32.52 | 33.36 | 35.04 | 1 | |||
35 | 4 | 10° | 36.54 | 38.08 | 39.62 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
35 | 6 | 15° | 35.98 | 36.96 | 37.94 | 38.92 | 40.88 | 1 | ||||
40 | 4 | 10° | 41.76 | 43.52 | 45.29 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
40 | 6 | 15° | 51.40 | 52.80 | 54.20 | 55.60 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
50 | 4 | 10° | 41.76 | 43.52 | 45.29 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
1.25 | 8 | 4 | 2.3 | 2.4 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||||
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | 18.96 | 1 | ||||||
20 | 70 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
35 | 36.54 | 38.08 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
1.5 | 6 | 4 | 2.4 | 2.9 | 60 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 |
6 | 6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | |||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||||
1.5 | 14 | 6 | 2.4 | 2.9 | 60 | 10° | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 |
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | 18.96 | 1 | ||||||
16 | 70 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | 31.61 | 1 | ||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | 37.93 | 1 | ||||||
35 | 110 | 36.54 | 38.08 | 39.62 | 41.17 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||
40 | 41.76 | 43.52 | 45.29 | 47.05 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
50 | 52.20 | 54.40 | 56.61 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
1.75 | 10 | 6 | 3.5 | 3.35 | 50 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 |
15 | 70 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | 18.96 | 1 | |||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | 31.61 | 1 | ||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
35 | 110 | 36.54 | 38.08 | 39.62 | 41.17 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||
40 | 41.76 | 43.52 | 45.29 | 47.05 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
45 | 46.98 | 48.96 | 50.95 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
2 | 8 | 4 | 4 | 3.85 | 65 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 |
8 | 6 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||||
14 | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | ||||||
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | 18.96 | 1 | ||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||||
20 | 70 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | |||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
35 | 110 | 36.54 | 38.08 | 39.62 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||
40 | 41.76 | 43.52 | 45.29 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
45 | 46.98 | 48.96 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
50 | 52.20 | 54.40 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
60 | 62.64 | 65.28 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
2.5 | 10 | 6 | 5 | 4.85 | 70 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 |
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
25 | 26.10 | 27.20 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
30 | 31.32 | 32.64 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
35 | 110 | 36.54 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||
40 | 41.76 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
45 | 46.98 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
50 | 52.20 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
3 | 10 | 6 | 6 | 5.85 | 70 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 |
20 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | |||||
25 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | |||||
30 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | |||||
35 | 110 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | ||||
40 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | |||||
45 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | |||||
50 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | |||||
60 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRC-HBEM2LB0.15-2 ในชุด ดอก ดอกกัดคอยาวหัวบอล คาร์ไบด์ MRC ซีรีส์ 2 ร่อง / รุ่นก้านยาว
รหัสสินค้า |
---|
MRC-HBEM2LB0.1-0.3 |
MRC-HBEM2LB0.1-0.5 |
MRC-HBEM2LB0.1-0.5-6 |
MRC-HBEM2LB0.15-2-6 |
MRC-HBEM2LB0.15-2.25 |
MRC-HBEM2LB0.15-2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (มิลลิเมตร) | รุ่น | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกสินค้าคงคลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความพร้อมของแรงบิด | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,321.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.1 | หัวบอลคอยาว | สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] | 0.15 | 2 | MRC | 50 | 0.3 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||
฿ 1,020.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.1 | หัวบอลคอยาว | สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] | 0.15 | 2 | MRC | 50 | 0.5 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.18 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | ||
฿ 1,526.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.1 | หัวบอลคอยาว | สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] | 0.15 | 2 | MRC | 50 | 0.5 | 6 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 15 ° | 0.18 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | ||
฿ 1,469.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] | 0.2 | 2 | MRC | 50 | 2 | 6 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 15 ° | 0.28 | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | ||
฿ 1,048.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] | 0.2 | 2 | MRC | 50 | 2.25 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.28 | 2.34 | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.84 | ||
฿ 1,048.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] | 0.2 | 2 | MRC | 50 | 2.5 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.28 | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง