1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ XCP สำหรับ เหล็กกล้า มีอุณหภูมิ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ฟัน / คมมุมเลื้อย 45° ° / ชนิดสั้น / ปกติ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ XCP สำหรับ เหล็กกล้า มีอุณหภูมิ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ฟัน / คมมุมเลื้อย 45° ° / ชนิดสั้น / ปกติ
  • ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ XCP สำหรับ เหล็กกล้า มีอุณหภูมิ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ฟัน / คมมุมเลื้อย 45° ° / ชนิดสั้น / ปกติ
  • ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ XCP สำหรับ เหล็กกล้า มีอุณหภูมิ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ฟัน / คมมุมเลื้อย 45° ° / ชนิดสั้น / ปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูด้านล่างของ แท็บ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างสำหรับเงื่อนไขการตัด

รายละเอียดสินค้า

·ซีรีย์อเนกประสงค์สูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชิ้นงานตั้งแต่ เหล็กกล้า เปอร์ (สูงถึง 45 HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงถึง 65 HRC)
· การเคลือบผิว ด้วย ความแข็ง และ ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
·ดอกเอ็นมิลแรงบิดสูง 45 °พร้อมพื้นผิวสัมผัสที่ยาวนานระหว่างวัสดุชิ้นงานและใบมีดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

XCP ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบผิวสำหรับ เหล็กกล้า อารมณ์ / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ฟัน / คมมุมเลื้อย 45° / สั้น / ประเภทปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการตัด

XCP ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบผิวสำหรับ เหล็กกล้า อารมณ์ / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง / 4 ฟัน / คมมุมเลื้อย 45° / สั้น / ประเภทปกติ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

รหัสสินค้า
SN-XCP-HEM4R6-[26-42/1]-21
SN-XCP-HEM4R8-[31-51/1]-26
SN-XCP-HEM4R10-[39-60/1]-34
SN-XCP-HEM4R12-[43-64/1]-38
SN-XCP-HEM4S6-[18-42/1]-13
SN-XCP-HEM4S8-[24-51/1]-19
SN-XCP-HEM4S10-[27-50/1]-22
SN-XCP-HEM4S12-[31-64/1]-26
SNR-XCP-HEM4R6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-XCP-HEM4R8-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-XCP-HEM4R10-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-XCP-HEM4R12-[43-64/1]-[5-38/1]
SNR-XCP-HEM4S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-XCP-HEM4S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-XCP-HEM4S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-XCP-HEM4S12-[31-64/1]-[5-26/1]
T-XCP-HEM4R4
T-XCP-HEM4R5
T-XCP-HEM4R6
T-XCP-HEM4R8
T-XCP-HEM4R10
T-XCP-HEM4R12
T-XCP-HEM4S4
T-XCP-HEM4S6
T-XCP-HEM4S8
T-XCP-HEM4S10
T-XCP-HEM4S12
XCP-HEM4R3
XCP-HEM4R4
XCP-HEM4R5
XCP-HEM4R6
XCP-HEM4R8
XCP-HEM4R10
XCP-HEM4R12
XCP-HEM4S2
XCP-HEM4S3
XCP-HEM4S4
XCP-HEM4S6
XCP-HEM4S8
XCP-HEM4S10
XCP-HEM4S12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
ความยาวใบมีดลบคม ℓ
(mm)
รูป

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----26 ~ 4221-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----31 ~ 5126-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----39 ~ 6034-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----43 ~ 6438-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----18 ~ 4213-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----24 ~ 5119-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----27 ~ 5022-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 7 วัน ----31 ~ 6426-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----26 ~ 425 ~ 21-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----31 ~ 515 ~ 26-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----39 ~ 605 ~ 34-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----43 ~ 645 ~ 38-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----18 ~ 425 ~ 13-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----24 ~ 515 ~ 19-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----27 ~ 505 ~ 22-

-

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 5 วัน ----31 ~ 645 ~ 26-

฿ 1,537.15

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 1,479.83

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 1,387.09

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 1,782.37

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 2,766.26

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 4,731.27

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 1,072.80

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 1,173.91

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 1,859.01

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 2,143.14

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 3,353.68

CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -------

฿ 1,446.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 316660--1

฿ 1,485.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 418660--1

฿ 1,491.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 521660--1

฿ 1,192.26

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 621660--2

฿ 1,467.10

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 826875--2

฿ 3,161.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 10341090--2

฿ 6,010.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 123812100--2

฿ 1,002.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 26660--1

฿ 1,018.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 38660--1

฿ 909.68

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 411660--1

฿ 1,153.55

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 613660--2

฿ 1,447.74

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 819875--2

฿ 1,981.94

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 10221080--2

฿ 3,383.00

XCP CARBIDE ENDMILL 1 ชิ้น 3 วัน 122612100--2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค/ ภาพรวม


ปลาย ใบมีดลบคม gash บดบังการบิ่นให้มากที่สุด
มุม คมมุมเลื้อย 45°> 30 °เครื่องมือ

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) -0.02 ถึง 0 ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต