(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ซีรีย์อเนกประสงค์สูงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชิ้นงานตั้งแต่ เหล็กกล้า เปอร์ (สูงถึง 45 HRC) ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง (สูงถึง 65 HRC)
· การเคลือบผิว ด้วย ความแข็ง และ ทนความร้อน ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
·ดอกกัดซีรีส์ XCP ยอดนิยมด้วยรูปทรงที่เน้นความแข็งแกร่งของปลายใบมีด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ใต้คอยาว ℓ1 (mm) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | รูป | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 602.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 3 | 4 | 40 | 5 | - | - | 1 | 1.95 | ||
฿ 1,095.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 4.5 | 3 | 45 | 8 | - | - | 1 | 2.85 | ||
฿ 1,070.00 | XCP SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 4.5 | 3 | 45 | - | - | - | 3 | ยังไม่มีข้อความ | ||
฿ 689.03 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | 6 | 45 | 10 | - | - | 1 | 3.75 | ||
฿ 1,131.00 | XCP SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | 4 | 50 | - | - | - | 3 | ยังไม่มีข้อความ | ||
฿ 748.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 45 | 12 | - | - | 1 | 4.75 | ||
฿ 753.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 9 | 6 | 45 | 15 | - | - | 2 | 5.75 | ||
฿ 669.00 | XCP SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 9 | 6 | 50 | - | - | - | 3 | ยังไม่มีข้อความ | ||
฿ 1,395.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | 8 | 55 | 20 | - | - | 2 | 7.7 | ||
฿ 2,253.00 | XCP SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | - | - | - | 3 | ยังไม่มีข้อความ | ||
฿ 1,681.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | 65 | 25 | - | - | 2 | 9.7 | ||
฿ 1,852.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 4 | 40 | - | - | - | 1 | - | ||
฿ 1,852.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 40 | - | - | - | 1 | - | ||
฿ 660.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 4 | 40 | - | - | - | 1 | - | ||
฿ 672.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 5 | 4 | 40 | - | - | - | 1 | - | ||
฿ 706.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 8 | 6 | 45 | - | - | - | 1 | - | ||
฿ 770.32 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 10 | 6 | 45 | - | - | - | 1 | - | ||
฿ 739.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 12 | 6 | 45 | - | - | - | 2 | - | ||
฿ 1,981.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 16 | 8 | 55 | - | - | - | 2 | - | ||
฿ 1,672.26 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | 65 | - | - | - | 2 | - | ||
฿ 2,033.00 | XCP CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 24 | 12 | 75 | - | - | - | 2 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | -0.02 ถึง 0 | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง