(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตำแหน่งติดตั้ง มีเม็ด สารขัดถู SG สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป ถึงโลหะ คาร์ไบด์
เม็ด สารขัดถู SG มีอายุ อายุการใช้งาน หินขัด ที่ยาวนานและลดต้นทุน งานลับคม/งานเจียรไน ได้อย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
MSGPP19-3-3-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | ปริมาณแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,594.84 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 19 | 3 | B | 30 | 33000 | 10 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ความหนา T | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความยาวเพลา ℓ | รูปทรง | การใช้งานสูงสุด ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) | แพ็ค ปริมาณ | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | |||||||
MSGPP เม็ดสารขัดถู SG สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป ถึง คาร์ไบด์ ซีเมนต์ | 3 | 10 | 3 | 30 | A | 84,000 | 50 |
13 | 30 | ||||||
4 | 10 | 30 | 63,000 | ||||
13 | 30 | ||||||
5 | 10 | 30 | 50,000 | ||||
13 | 30 | ||||||
6 | 10 | 30 | 42,000 | ||||
13 | 40 | ||||||
13 | 6 | 40 | 58,000 | ||||
16 | 40 | ||||||
8 | 10 | 3 | 40 | 43,000 | |||
13 | 40 | ||||||
13 | 6 | 40 | 59,000 | ||||
16 | 40 | 43,000 | |||||
10 | 10 | 3 | 40 | 35,000 | 25 | ||
13 | 40 | ||||||
16 | 6 | 40 | |||||
19 | 40 | ||||||
13 | 13 | 3 | 40 | 26,000 | |||
13 | 6 | 40 | |||||
25 | 40 | ||||||
16 | 16 | 40 | 29,000 | ||||
32 | 40 | 21,000 | |||||
19 | 3 | 3 | 30 | B | 33,000 | 10 | |
19 | 6 | 40 | A | 25,000 | |||
25 | 40 | ||||||
25 | 3 | 3 | 30 | B | |||
10 | 6 | 40 | A | ||||
25 | 40 | 19,000 | |||||
38 | 40 | ||||||
50 | 40 | 14,000 | |||||
32 | 10 | 40 | 19,000 | ||||
38 | 13 | 40 | 16,000 | ||||
19 | 40 | ||||||
50 | 13 | 40 | 12,000 |
ชนิด | หินเจียร | ขนาดความหยาบ(#) | 60 | เม็ดสารขัดถู | SG |
---|---|---|---|---|---|
กาวประสานยึดติด | vitrified การทำให้เหมือนแก้ว | เกรด | P |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSGPP19-3-3-30 ในชุด หินเจียรพร้อมเพลา เม็ดสารขัดถู SG
รหัสสินค้า |
---|
MSGPP13-13-3-40 |
MSGPP16-16-6-40 |
MSGPP19-25-6-40 |
MSGPP25-10-6-40 |
MSGPP25-25-6-40 |
MSGPP25-3-3-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | ปริมาณแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,990.97 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 13 | 13 | A | 40 | 26000 | 25 | |
฿ 4,172.90 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 16 | 16 | A | 40 | 29000 | 25 | |
฿ 1,885.16 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 19 | 25 | A | 40 | 25000 | 10 | |
฿ 1,594.84 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 25 | 10 | A | 40 | 25000 | 10 | |
฿ 1,890.54 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 25 | 25 | A | 40 | 19000 | 10 | |
฿ 1,594.84 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 25 | 3 | B | 30 | 25000 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง