(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับ การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน ผนังด้านในของรูที่จะ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
JGPC8-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุ/ สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ใช้ | รูปทรง | ความยาวคอℓ (มิลลิเมตร) | ปลาย R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ชื่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 941.31 | MOUNTED WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | CBN | 8 | 8 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.4 | 6 | 60 | CBN | SKS |
กำลังโหลด …
外径 D | 粒度(#) | 形状 | 厚さ T | 端部 R | 首径 a | 首長 ℓ | シャンク径 d | 全長 L | ¥単価 1〜4本 | |
0.3 | 400 | A | 2 | (0.07) | (0.25) | 2 | 3 | 50 | 1,630 | |
0.4 | 320 | 400 | (0.3) | |||||||
0.5 | 320 | 400 | (0.4) | 1,510 | ||||||
0.6 | 320 | 400 | 3 | (0.15) | (0.42) | 3 | ||||
0.7 | 320 | 400 | (0.5) | 1,450 | ||||||
0.8 | 200 | 400 | (0.6) | 1,400 | ||||||
0.9 | 400 | (0.7) | ||||||||
1 | 200 | 400 | (0.8) | |||||||
1.1 | 150 | 400 | 4 | (0.2) | (0.9) | 7 | ||||
1.2 | 150 | 400 | (0.95) | |||||||
1.3 | 150 | 400 | (1) | |||||||
1.4 | 150 | 400 | (1.2) | |||||||
1.5 | 150 | 400 | (1.3) | |||||||
1.6 | 150 | 400 | (0.25) | (1.4) | ||||||
1.7 | 400 | (1.45) | ||||||||
1.8 | 150 | 400 | (1.55) | |||||||
1.9 | 150 | 400 | (1.6) | |||||||
2 | 150 | 400 | (1.7) | |||||||
2.2 | 150 | 5 | (1.9) | |||||||
2.4 | 150 | (2.2) | ||||||||
2.5 | 150 | (0.3) | (2.25) | |||||||
2.6 | 150 | (2.3) | ||||||||
2.8 | 150 | (2.4) | ||||||||
3 | 150 | (2.5) | 10 | |||||||
3.5 | 150 | B | — | — | 1,590 | |||||
4 | 150 | 1,630 | ||||||||
4.5 | 150 | 1,650 | ||||||||
5 | 150 | 1,540 | ||||||||
5.5 | 150 | A | 6 | (0.4) | (5) | 14 | 6 | 60 | 1,730 | |
6 | 150 | (5.5) | 1,680 | |||||||
6.5 | 150 | B | 7 | — | — | 2,010 | ||||
7 | 150 | 2,250 | ||||||||
7.5 | 150 | 8 | 2,700 | |||||||
8 | 150 | 2,320 | ||||||||
8.5 | 150 | 9 | 2,900 | |||||||
9 | 150 | 2,800 | ||||||||
9.5 | 150 | 10 | 3,200 | |||||||
10 | 150 | 3,270 | ||||||||
11 | 150 | C | (0.5) | 10 | 70 | 3,720 | ||||
12 | 150 | 3,990 | ||||||||
13 | 150 | 4,220 | ||||||||
14 | 150 | 4,450 | ||||||||
15 | 150 | 4,650 | ||||||||
16 | 150 | (0.6) | 5,350 | |||||||
17 | 150 | 5,600 | ||||||||
18 | 150 | 5,870 | ||||||||
19 | 150 | 6,080 | ||||||||
20 | 150 | 6,320 |
数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜39 | 40〜 |
値引率 | 価格表 | 5% | 10% | 15% | [お見積り] |
การจัดหมวดหมู่ | หินลับภายใน | ชนิด | รายการเดียว | รูปทรง | ทรงกระบอก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JGPC8-150 ในชุด 軸付インターナル砥石
รหัสสินค้า |
---|
JGPC0.5-320 |
JGPC0.5-400 |
JGPC0.6-400 |
JGPC8.5-150 |
JGPC9-150 |
JGPC9.5-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุ/ สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ใช้ | รูปทรง | ความยาวคอℓ (มิลลิเมตร) | ปลาย R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ชื่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 320 | CBN | 0.5 | 2 | 0.4 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 2 | 0.07 | 3 | 50 | CBN | SUS | |
฿ 584.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 400 | CBN | 0.5 | 2 | 0.4 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 2 | 0.07 | 3 | 50 | CBN | SUS | |
฿ 584.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 400 | CBN | 0.6 | 3 | 0.42 | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | A | 3 | 0.15 | 3 | 50 | CBN | SUS | |
฿ 1,122.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | CBN | 8.5 | 9 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.4 | 6 | 60 | CBN | SKS | |
฿ 1,083.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 150 | CBN | 9 | 9 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.4 | 6 | 60 | CBN | SKS | |
฿ 1,238.71 | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | 150 | CBN | 9.5 | 10 | - | สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้างด้วยเครื่องจักร | B | - | 0.4 | 6 | 60 | CBN | SKS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง