(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทรัศมีขนาดเล็กของซีรี่ส์ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
TSC-MS-XESDB1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,147.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 6 | 47 | 3 | 0 to -0.010 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D |
0.8 | 4.8 | 47 | 3 |
0.9 | 5.4 | 47 | 3 |
1 | 6 | 47 | 3 |
1.1 | 6.6 | 47 | 3 |
1.2 | 7.2 | 47 | 3 |
1.3 | 7.8 | 47 | 3 |
1.4 | 8.4 | 47 | 3 |
1.5 | 9 | 47 | 3 |
1.6 | 9.6 | 47 | 3 |
1.7 | 10.2 | 47 | 3 |
1.8 | 10.8 | 52 | 3 |
1.9 | 11.4 | 52 | 3 |
2 | 12 | 59 | 4 |
2.1 | 12.6 | 59 | 4 |
2.2 | 13.2 | 59 | 4 |
2.3 | 13.8 | 59 | 4 |
2.4 | 14.4 | 59 | 4 |
2.5 | 15 | 59 | 4 |
2.6 | 15.6 | 59 | 4 |
2.7 | 16.2 | 59 | 4 |
2.8 | 16.8 | 59 | 4 |
2.9 | 17.4 | 59 | 4 |
3 | 18 | 59 | 4 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D |
0.8 | 6.4 | 47 | 3 |
0.9 | 7.2 | 47 | 3 |
1 | 8 | 47 | 3 |
1.1 | 8.8 | 47 | 3 |
1.2 | 10.8 | 52 | 3 |
1.3 | 11.7 | 52 | 3 |
1.4 | 12.6 | 52 | 3 |
1.5 | 13.5 | 52 | 3 |
1.6 | 14.4 | 52 | 3 |
1.7 | 15.3 | 52 | 3 |
1.8 | 16.2 | 52 | 3 |
1.9 | 17.1 | 52 | 3 |
2 | 18 | 63 | 4 |
2.1 | 18.9 | 63 | 4 |
2.2 | 19.8 | 63 | 4 |
2.3 | 20.7 | 63 | 4 |
2.4 | 21.6 | 63 | 4 |
2.5 | 22.5 | 63 | 4 |
2.6 | 23.4 | 67 | 4 |
2.7 | 24.3 | 67 | 4 |
2.8 | 25.2 | 67 | 4 |
2.9 | 26.1 | 67 | 4 |
3 | 27 | 67 | 4 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 140 |
การทำให้ผอมบาง | รวมในชุด | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | +0.012 to +0.002 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC-MS-XESDB1 ในชุด ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก / ดอกสั้น / ปกติ
รหัสสินค้า |
---|
TSC-MS-XESDB1.1 |
TSC-MS-XESDB1.2 |
TSC-MS-XESDB1.3 |
TSC-MS-XESDB1.4 |
TSC-MS-XESDB1.5 |
TSC-MS-XESDB1.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,135.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.1 | 6.6 | 47 | 3 | 0 to -0.010 | ||
฿ 1,121.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.2 | 7.2 | 47 | 3 | 0 to -0.010 | ||
฿ 1,121.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.3 | 7.8 | 47 | 3 | 0 to -0.010 | ||
฿ 2,135.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.4 | 8.4 | 47 | 3 | 0 to -0.010 | ||
฿ 1,084.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 9 | 47 | 3 | 0 to -0.010 | ||
฿ 1,020.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.6 | 9.6 | 47 | 3 | 0 to -0.010 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง