1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN ก้านตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN ก้านตรง
  • ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN ก้านตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,584.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านคาร์ไบด์ยาวที่ให้การดอกสว่านที่มีประสิทธิภาพสูง

ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN ด้ามตรง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TAC-HSDXL5-90
TAC-HSDXL6-120
TAC-HSDXL7-60
TAC-HSDXL9-100
TAC-HSDXL9-140
TAC-HSDXL10-60
TAC-SDXL3-60
TAC-SDXL3-90
TAC-SDXL4-60
TAC-SDXL4-90
TAC-SDXL4-120
TAC-SDXL5-60
TAC-SDXL5-90
TAC-SDXL5-120
TAC-SDXL6-60
TAC-SDXL6-90
TAC-SDXL6-120
TAC-SDXL7-60
TAC-SDXL7-90
TAC-SDXL7-120
TAC-SDXL8-60
TAC-SDXL8-100
TAC-SDXL8-140
TAC-SDXL9-100
TAC-SDXL9-140
TAC-SDXL10-60
TAC-SDXL10-100
TAC-SDXL10-140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
มี / ไม่มีรู น้ำมัน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 5,025.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 590150ที่รวมอยู่50 to -0.0180 to -0.008

฿ 7,238.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6120200ที่รวมอยู่60 to -0.0180 to -0.008

฿ 5,385.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 760100ที่รวมอยู่70 to -0.0220 to -0.009

฿ 7,689.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 9100150ที่รวมอยู่90 to -0.0220 to -0.009

฿ 9,820.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 9140200ที่รวมอยู่90 to -0.0220 to -0.009

฿ 7,413.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1060100ที่รวมอยู่100 to -0.0220 to -0.009

฿ 2,584.78

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 360100ไม่มี30 to -0.0140 to -0.006

฿ 3,337.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 390150ไม่มี30 to -0.0140 to -0.006

฿ 2,999.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 460100ไม่มี40 to -0.0180 to -0.008

฿ 3,731.61

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 490150ไม่มี40 to -0.0180 to -0.008

฿ 4,915.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 4120200ไม่มี40 to -0.0180 to -0.008

฿ 3,370.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 560100ไม่มี50 to -0.0180 to -0.008

฿ 4,018.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 590150ไม่มี50 to -0.0180 to -0.008

฿ 5,406.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 5120200ไม่มี50 to -0.0180 to -0.008

฿ 3,824.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 660100ไม่มี60 to -0.0180 to -0.008

฿ 4,534.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 690150ไม่มี60 to -0.0180 to -0.008

฿ 5,796.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 6120200ไม่มี60 to -0.0180 to -0.008

฿ 3,964.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 760100ไม่มี70 to -0.0220 to -0.009

฿ 5,126.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 790150ไม่มี70 to -0.0220 to -0.009

฿ 6,381.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 7120200ไม่มี70 to -0.0220 to -0.009

฿ 4,390.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 860100ไม่มี80 to -0.0220 to -0.009

฿ 5,245.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8100150ไม่มี80 to -0.0220 to -0.009

฿ 6,532.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8140200ไม่มี80 to -0.0220 to -0.009

฿ 6,153.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 9100150ไม่มี90 to -0.0220 to -0.009

฿ 7,861.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 9140200ไม่มี90 to -0.0220 to -0.009

฿ 5,454.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1060100ไม่มี100 to -0.0220 to -0.009

฿ 6,738.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 10100150ไม่มี100 to -0.0220 to -0.009

฿ 8,396.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10140200ไม่มี100 to -0.0220 to -0.009

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN ด้ามตรง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TAC-SDXL360100
390150
460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200

รหัสรุ่น ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
TAC-HSDXL360100
390150

 3

 120

 200

460100
490150
4120200
560100
590150
5120200
660100
690150
6120200
760100
790150
7120200
860100
8100150
8140200
960100
9100150
9140200
1060100
10100150
10140200


สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การการคายเศษได้ดีขึ้น เนื่องจากการใช้รูปทรงคมตัดดอกสว่านที่ออกแบบพิเศษ
การเจาะแบบไม่ ขั้น เจาะได้ลึกถึง 15 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะรูลึก
การใช้อนุภาค คาร์ไบด์ พิเศษ + การ เคลือบผิว TiAlN กัน ทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่าซึ่งช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงได้

ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN ด้ามตรง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN จุด มุม(°) 130
การทำให้ผอมบาง รวมในชุด