1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คัตเตอร์ตัดแต่งทรงกลม, รุ่นดอกเอ็นมิลล์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,606.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย โฮลเดอร์ ดอก ดอกเอ็นมิลล์ กัดชนิดเปลี่ยนปลายสำหรับ การขัดเงา
· สามารถเลือก วัสดุ ก้าน ได้จาก เหล็กกล้า และ คาร์ไบด์ ตาม การใช้งาน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀8 ถึง ⌀32
· จำนวนขลุ่ย: 2 ฟัน
· ปลาย รองรับการใช้งาน: NFBM-8 ถึง 32

คัตเตอร์ตัดแต่งทรงกลมบอล, รุ่นดอกเอ็นมิลล์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MMFBM-10-12-132
MMFBM-16-16-123
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
α
(มิลลิเมตร)
หมายเลข รุ่น สกรู ใช้งานได้ ประแจบังคับ ปลาย ใช้บังคับ L1 L2

฿ 13,854.00

MILLING CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน 101321281°30MMNJ-3429MMTX-208NFBM-107521

฿ 11,606.46

MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 161231614-MMNJ-3431MMTX-215NFBM-1663-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คัตเตอร์ตัดแต่งทรงกลมบอล, รุ่นดอกเอ็นมิลล์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง
คัตเตอร์ตัดแต่งทรงกลมบอล, รุ่นดอกเอ็นมิลล์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
D
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน
ความยาวโดยรวม
L
ก้านd1L1L2αปลายหัวแร้งบัดกรี เกี่ยวข้อง
(>>หน้า 765)
อุปกรณ์เสริมสกรู
Part Number
(>>หน้า 765)
อุปกรณ์เสริมประแจ
Part Number
(.>หน้า 765)
MMFBM
( ก้าน เหล็กกล้า )
812132เหล็กกล้า6.57518.51°50NFBM-8MMNJ-6240MMTX-207
1012132875211°30NFBM-10MMNJ-3429MMTX-208
12161451085221°30NFBM-12MMNJ-3430MMTX-210
16010251311°46
16161231463NFBM-16MMNJ-3431MMTX-215
20201041738NFBM-20MMNJ-3432MMTX-220
1411775
2519117115341°50
25251662190NFBM-25MMNJ-3433MMTX-230
32321332653NFBM-30
NFBM-32
MMNJ-3434MMTX-240
24026160
C-MMFBM
( ก้าน คาร์ไบด์ )
812110คาร์ไบด์6.553194°10NFBM-8MMNJ-6240MMTX-207
10129283522NFBM-10MMNJ-3429MMTX-208
110853223°30
13287522
12121101053NFBM-12MMNJ-3430MMTX-210
16145108522.51°20
16161231463NFBM-16MMNJ-3431MMTX-215
20201411775NFBM-20MMNJ-3432MMTX-220

รหัสรุ่นชื่อส่วนประกอบ
MMNJ-6240สกรู
MMNJ-3429
MMNJ-3430
MMNJ-3431
MMNJ-3432
MMNJ-3433
MMNJ-3434
MMTX-207ประแจ
MMTX-208
MMTX-210
MMTX-215
MMTX-220
MMTX-230
MMTX-240


เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดจริง >>คลิกที่นี่.

ข้อมูลเพิ่มเติม

● เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
คัตเตอร์ตัดแต่งทรงกลมบอล, รุ่นดอกเอ็นมิลล์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง
● "D" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงถึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
● ปรับความเร็วตัดและปริมาณการป้อนให้เหมาะสมตาม รูปทรง ของ ชิ้นงาน
● ความเร็วในการตัดเป็นค่าอ้างอิงสำหรับการกัดปาดหน้าเมื่อพื้นผิวทำงานและ ดอกเอ็นมิลล์ถูกติดตั้งในแนวตั้งฉาก (ไม่มีการป้อน แกน Z)

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการใช้งาน การตัดแบบเอียง วัสดุชิ้นงาน เหล็กทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมมือจับ
ประเภทการขัดเงา ขัดเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 1 วัสดุปลายที่เข้ากันได้ การเคลือบผิว คาร์ไบด์
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / R-groove / แกะสลัก วัสดุ ก้าน เหล็กกล้า