(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง ความยาวร่องฟันปกติ
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-BEM2R5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,977.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 22 | 95 | 10 | 10 | - |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
ASPM-BEM2R
ปลาย R | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความยาวฟันฟันคมตัด ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nมุมใต้คอ θ | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
1.5 | \r\n3 | \r\n8 | \r\n56 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2 | \r\n4 | \r\n11 | \r\n63 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
2.5 | \r\n5 | \r\n13 | \r\n68 | \r\n15° | \r\n6 | \r\n
3 | \r\n6 | \r\n13 | \r\n68 | \r\n— | \r\n6 | \r\n
4 | \r\n8 | \r\n19 | \r\n82 | \r\n— | \r\n8 | \r\n
5 | \r\n10 | \r\n22 | \r\n95 | \r\n— | \r\n10 | \r\n
6 | \r\n12 | \r\n26 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
7 | \r\n14 | \r\n26 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n
8 | \r\n16 | \r\n32 | \r\n123 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
9 | \r\n18 | \r\n32 | \r\n123 | \r\n— | \r\n16 | \r\n
10 | \r\n20 | \r\n38 | \r\n141 | \r\n— | \r\n20 | \r\n
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / R-Groove | งานละเอียด R(ไมโครเมตร) | ±0.02 |
ความพร้อมของแรงบิด | รวมในชุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASPM-BEM2R5 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ AS 2 ฟัน / มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-BEM2R2.5 |
ASPM-BEM2R3 |
ASPM-BEM2R4 |
ASPM-BEM2R6 |
ASPM-BEM2R7 |
ASPM-BEM2R8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 969.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 13 | 68 | 6 | 5 | 15° | ||
฿ 1,015.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 13 | 68 | 6 | 6 | - | ||
฿ 1,326.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 19 | 82 | 8 | 8 | - | ||
฿ 2,564.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 26 | 110 | 12 | 12 | - | ||
฿ 2,786.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | - | ||
฿ 3,120.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 32 | 123 | 16 | 16 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง