(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดความยาว ร่องยาว 4 ร่อง ชนิดไม่เคลือบ
· มีประสิทธิภาพสำหรับการกัดข้างด้วย มุมเอียงของฟันเกลียว 40° ซึ่งแข็งแกร่งกว่า มุมเอียงของฟันเกลียว มาตรฐาน
· เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
เหล็กกล้าทั่วไป | ผ่านการอบด้วยความร้อน | ความแข็งสูง | สแตนเลส | เหล็กหล่อ | อะลูมิเนียม | ทองแดง | สีทา, น้ำมันชักเงา | เรซิ่น | |||
Up to 40HRC | Up to 40HRC | Up to 45HRC | Up to 55HRC | Up to 60HRC | Up to 65HRC | Up to 35HRC | |||||
○ |
|
|
| ○ | ○ | ○ |
|
○ = เหมาะ
รหัสสินค้า |
---|
EM4L3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
EM4L
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | ความยาวโดยรวม L | มุมใต้คอ θ | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D |
3 | 15 | 60 | 15° | 6 |
4 | 20 | 60 | 15° | 8 |
5 | 25 | 60 | 15° | 8 |
6 | 25 | 60 | 15° | 8 |
7 | 35 | 75 | 15° | 10 |
8 | 35 | 75 | 15° | 10 |
9 | 45 | 90 | 15° | 10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
11 | 55 | 105 | 15° | 12 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
13 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 | 15° | 16 |
15 | 65 | 120 | 15° | 16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
19 | 75 | 140 | 15° | 20 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
21 | 75 | 140 | — | 20 |
22 | 75 | 140 | — | 20 |
23 | 90 | 160 | 15° | 25 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
26 | 90 | 160 | — | 25 |
28 | 90 | 160 | — | 25 |
30 | 90 | 160 | — | 25 |
32 | 95 | 180 | — | 32 |
35 | 100 | 185 | — | 32 |
38 | 105 | 190 | — | 32 |
40 | 110 | 195 | — | 32 |
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to +0.03 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM4L3 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง/ รุ่น
รหัสสินค้า |
---|
EM4L13 |
EM4L14 |
EM4L15 |
EM4L30 |
EM4L32 |
EM4L35 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 865.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 55 | 12 | 105 | - | ||
฿ 844.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
฿ 965.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
฿ 3,576.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 90 | 25 | 160 | - | |
฿ 4,678.42 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 32 | 95 | 32 | 180 | - | |
฿ 6,171.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 100 | 32 | 185 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง