1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

AS เคลือบผง ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 3 ร่อง เกลียว 50 °สั้นพร้อมขอบตัดนิกเกิล (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • AS
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,052.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แรงตัดลดลง เนื่องจากรอยบนขอบรอบนอกแบ่งเศษตัด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

AS ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบด้วยสีฝุ่น, 3 ร่อง เกลียว, 50 °, สั้น, พร้อมขอบตัดต่อพ่วง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-NHEM3S6
ASPM-NHEM3S8
ASPM-NHEM3S10
ASPM-NHEM3S12
ASPM-NHEM3S16
ASPM-NHEM3S20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,057.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6158650 to -0.0351

฿ 1,052.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 82010750 to -0.0401

฿ 1,279.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102512900 to -0.0401

฿ 1,362.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 123012950 to -0.0452

฿ 2,965.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1640161100 to -0.0452

฿ 3,642.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2045201250 to -0.0502

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

AS ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบด้วยสีฝุ่น, 3 ร่อง เกลียว, 50 °, สั้น, พร้อมขอบตัดต่อพ่วง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
ASPM-NHEM3S (3 ขลุ่ย)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
6 15 65 8 1
8 20 75 10 1
10 25 90 12 1
12 30 95 12 2
16 40 110 16 2
20 45 125 20 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ชื่อเล่นบน ใบมีดลบคม ส่วนปลายช่วยแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ ข้อต่อลด ความต้านทานต่อการตัด

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 3
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่