1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AS เคลือบผง ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 3 ร่อง เกลียว 50° สั้น (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • AS
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 801.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดเกลียวสูงที่มี ความสามารถในการตัดเฉือน ที่ดีเยี่ยม ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การตัดหนักไปจนถึงการตัด การขัดเงา
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบด้วย AS , 3 ร่อง, เกลียว 50 องศา , สั้น: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-HEM3S6
ASPM-HEM3S8
ASPM-HEM3S10
ASPM-HEM3S12
ASPM-HEM3S14
ASPM-HEM3S15
ASPM-HEM3S16
ASPM-HEM3S18
ASPM-HEM3S20
ASPM-HEM3S22
ASPM-HEM3S25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 801.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6158650 to -0.0351

฿ 838.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 82010750 to -0.0401

฿ 1,025.81

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102512900 to -0.0401

฿ 1,121.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 123012950 to -0.0452

฿ 1,708.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1435161050 to -0.0451

฿ 2,104.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1540161050 to -0.0451

฿ 2,247.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1640161100 to -0.0452

฿ 3,067.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1840201200 to -0.0451

฿ 2,860.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2045201250 to -0.0502

฿ 3,663.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2245201350 to -0.0501

฿ 4,250.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2550251400 to -0.0502

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบด้วย AS , 3 ร่อง, เกลียว 50 องศา , สั้น: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
ASPM-HEM3S (3 ฟัน)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
รูป
6156581
82075101
102590121
123095122
1435105161
1540110161
1640110162
1840120201
2045125202
2245135201
2550140252
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


รุ่น บิดที่แข็งแรงพร้อมประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การตัดหนักจนถึงการตัดขั้นสุดท้าย

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 3
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่