1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) เคลือบ TiAlN สั้น ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiAlN
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 646.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) หยาบชนิดความยาวร่องฟันสั้นพร้อม เคลือบผิว TiAlN มาตรฐาน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) เคลือบ TiAlN แบบสั้น ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XA-RFEMS5
XA-RFEMS6
XA-RFEMS7
XA-RFEMS8
XA-RFEMS9
XA-RFEMS10
XA-RFEMS11
XA-RFEMS12
XA-RFEMS13
XA-RFEMS14
XA-RFEMS15
XA-RFEMS16
XA-RFEMS17
XA-RFEMS18
XA-RFEMS19
XA-RFEMS20
XA-RFEMS22
XA-RFEMS25
XA-RFEMS28
XA-RFEMS30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 646.42

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5133พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง657±0.060

฿ 662.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6134พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง657±0.060

฿ 760.92

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7164พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1066±0.075

฿ 748.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8194พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1069±0.075

฿ 816.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9194พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1069±0.075

฿ 760.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10224พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1072±0.075

฿ 930.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11224พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1279±0.090

฿ 856.63

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283±0.090

฿ 1,153.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 13264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283±0.090

฿ 1,170.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 14264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283±0.090

฿ 1,248.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 15264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283±0.090

฿ 1,142.60

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692±0.090

฿ 1,326.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 17324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692±0.090

฿ 1,228.92

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 18324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692±0.090

฿ 1,503.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 19324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692±0.105

฿ 1,425.64

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20384พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20104±0.105

฿ 1,722.18

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 22385พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง20104±0.105

฿ 2,292.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 25455พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25121±0.105

฿ 2,911.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 28456พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25121±0.105

฿ 3,177.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30456พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25121±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) เคลือบ TiAlN แบบสั้น ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนฟัน
Z
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
XA-RFEMS5135763
6135764
71666104
81969104
91969104
102272104
112279124
122683124
132683124
142683124
152683124
163292164
173292164
183292164
193292164
2038104204
2238104205
2545121255
2845121256
3045121256
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่