(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด ชนิด ก้านยาว ที่สามารถคาดหวัง ความทนทาน
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
VPM-RFPLS18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,620.00 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
VPM-RFPLS
ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง D | \r\nขลุ่ย ความยาวℓ | \r\nทั้งหมด ความยาว L | \r\nภายใต้ มุม คอθ | \r\nก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง d | \r\nมุม ลบคม C | \r\nจำนวน ขลุ่ย Z | \r\n
6 | \r\n11 | \r\n80 | \r\n— | \r\n6 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
8 | \r\n17 | \r\n85 | \r\n— | \r\n8 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
10 | \r\n22 | \r\n100 | \r\n— | \r\n10 | \r\n— | \r\n3 | \r\n
12 | \r\n26 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n3 | \r\n
14 | \r\n26 | \r\n110 | \r\n— | \r\n12 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n3 | \r\n
15 | \r\n26 | \r\n120 | \r\n\r\n 15° \r\n | \r\n16 | \r\n0.2 to 0.7 | \r\n3 | \r\n
16 | \r\n32 | \r\n125 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
18 | \r\n32 | \r\n125 | \r\n— | \r\n16 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
20 | \r\n38 | \r\n140 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
22 | \r\n38 | \r\n140 | \r\n— | \r\n20 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n3 | \r\n
25 | \r\n45 | \r\n160 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
28 | \r\n45 | \r\n160 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
30 | \r\n45 | \r\n160 | \r\n— | \r\n25 | \r\n0.3 to 0.9 | \r\n4 | \r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \r\nความคลาดเคลื่อน | \r\n
6 | \r\n±0.060 | \r\n
8, 10 | \r\n±0.075 | \r\n
12 to 18 | \r\n±0.090 | \r\n
20 to 30 | \r\n±0.105 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiCN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPM-RFPLS18 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลหยาบเคลือบ TiCN สั้น ก้านยาว ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
VPM-RFPLS14 |
VPM-RFPLS15 |
VPM-RFPLS16 |
VPM-RFPLS20 |
VPM-RFPLS22 |
VPM-RFPLS25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,353.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 3 | 12 | 110 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,496.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 26 | 3 | 16 | 120 | 15° | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,362.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 3,153.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 3 | 20 | 140 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 3,551.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 38 | 3 | 20 | 140 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 | ||
฿ 4,435.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 45 | 4 | 25 | 160 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง