1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / สั้น, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • AS
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,070.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ที่โดดเด่นแม้ในระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงซึ่งมี โหลดไฟฟ้า บน เครื่องมือ มาก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / สั้น,  ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-RFPS5
ASPM-RFPS6
ASPM-RFPS7
ASPM-RFPS8
ASPM-RFPS9
ASPM-RFPS10
ASPM-RFPS10-8
ASPM-RFPS11
ASPM-RFPS12-10
ASPM-RFPS12-12
ASPM-RFPS13
ASPM-RFPS14
ASPM-RFPS15
ASPM-RFPS16
ASPM-RFPS16-12
ASPM-RFPS17
ASPM-RFPS18
ASPM-RFPS19
ASPM-RFPS20
ASPM-RFPS20-16
ASPM-RFPS22
ASPM-RFPS25
ASPM-RFPS25-20
ASPM-RFPS28
ASPM-RFPS30
ASPM-RFPS32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ) การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,070.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5133พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง65715°-±0.060

฿ 1,120.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6133พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง657--±0.060

฿ 1,140.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7163พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง106615°-±0.075

฿ 1,175.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8194พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง106915°-±0.075

฿ 1,279.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9194พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง106915°-±0.075

฿ 1,339.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10224พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1072--±0.075

฿ 1,332.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10224พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง872--±0.075

฿ 1,500.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11224พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง127915°0.2 to 0.7±0.090

฿ 1,796.13

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1083-0.2 to 0.7±0.090

฿ 1,629.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,097.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 13264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,098.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 14264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,169.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 15264พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1283-0.2 to 0.7±0.090

฿ 2,257.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.090

฿ 2,716.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1292-0.3 to 0.9±0.090

฿ 2,789.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 17324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.090

฿ 2,678.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 18324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.090

฿ 2,929.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 19324พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง1692-0.3 to 0.9±0.105

฿ 3,051.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20384พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20104-0.3 to 0.9±0.105

฿ 3,156.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20384พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง16104-0.3 to 0.9±0.105

฿ 3,624.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 22384พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20104-0.3 to 0.9±0.105

฿ 4,068.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 25454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง25121-0.3 to 0.9±0.105

฿ 4,573.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 25454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง20121-0.3 to 0.9±0.105

฿ 4,831.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 28455พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25121-0.3 to 0.9±0.105

฿ 5,772.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30455พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง25121-0.3 to 0.9±0.105

฿ 7,615.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 32536พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง32133-0.3 to 0.9±0.107

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / สั้น,  ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
ASPM-RFPS

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
ลบมุม
C
จำนวนฟัน
Z
56135715°3
6613573
710166615°3
810196915°4
910196915°4
10\r\n

8

\r\n
822724
101022724
1112227915°0.2 to 0.74
12\r\n

10

\r\n
1026830.2 to 0.74
12\r\n

12

\r\n
1226830.2 to 0.74
131226830.2 to 0.74
141226830.2 to 0.74
151226830.2 to 0.74
16\r\n

12

\r\n
1232920.3 to 0.94
161632920.3 to 0.94
171632920.3 to 0.94
181632920.3 to 0.94
191632920.3 to 0.94
20\r\n

16

\r\n
16381040.3 to 0.94
2020381040.3 to 0.94
2220381040.3 to 0.94
25\r\n

20

\r\n
20451210.3 to 0.94
2525451210.3 to 0.94
2825451210.3 to 0.95
3025451210.3 to 0.95
3232531330.3 to 0.96
\r\n



\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความคลาดเคลื่อน
5, 6±0.060
7 to 10±0.075
11 to 18±0.090
19 to 30±0.105
32±0.107
\r\n

[! ] สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) ที่แสดงเป็นสีน้ำเงิน ระบุทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน (d)
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่