(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การรวมกันของการ การเคลือบผิว AS และเกลียว 45 °ทำให้เกิด ความทนทาน น่าอัศจรรย์สำหรับทุกอย่างตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส!
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-HRFPLS14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,633.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 3 | 12 | 110 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
ASPM-HRFPLS
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
ภายใต้ มุม คอ θ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
การลบมุมมุม C |
จำนวนฟลุต Z |
6 | 11 | 80 | — | 6 | 0.2 ถึง 0.7 | 3 |
8 | 17 | 85 | — | 8 | 0.2 ถึง 0.7 | 3 |
10 | 22 | 100 | — | 10 | 0.2 ถึง 0.7 | 3 |
12 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ถึง 0.7 | 3 |
14 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ถึง 0.7 | 3 |
15 | 26 | 120 |
15° |
16 | 0.2 ถึง 0.7 | 3 |
16 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ถึง 0.9 | 3 |
18 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ถึง 0.9 | 3 |
20 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ถึง 0.9 | 3 |
22 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ถึง 0.9 | 3 |
28 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ถึง 0.9 | 4 |
30 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ถึง 0.9 | 4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความเผื่อ |
6 | ±0.060 |
8, 10 | ±0.075 |
12 ถึง 18 | ±0.090 |
20 ถึง 30 | ±0.105 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทของขลุ่ย | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASPM-HRFPLS14 ในชุด AS หัวกัดหยาบเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) เคลือบผง, เกลียว 45 °, ก้านยาว สั้น, ยาว, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
ASPM-HRFPLS10 |
ASPM-HRFPLS12 |
ASPM-HRFPLS15 |
ASPM-HRFPLS16 |
ASPM-HRFPLS18 |
ASPM-HRFPLS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (θ) | การลบมุมแบบ C (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,585.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 3 | 10 | 100 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.075 | ||
฿ 1,936.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 26 | 3 | 12 | 110 | - | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,750.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 26 | 3 | 16 | 120 | 15° | 0.2 to 0.7 | ±0.090 | ||
฿ 2,922.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 3,067.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.090 | ||
฿ 3,700.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 3 | 20 | 140 | - | 0.3 to 0.9 | ±0.105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง