1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / ปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • AS
  • 4 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,659.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การรวมกันของการเคลือบผิว AS และเกลียว 45° ทำให้เกิดความทนทาน สำหรับทุกอย่างตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึง สเตนเลส!

ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / ปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-HRFPL10
ASPM-HRFPL12
ASPM-HRFPL15
ASPM-HRFPL16
ASPM-HRFPL18
ASPM-HRFPL20
ASPM-HRFPL25
ASPM-HRFPL30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การแปรรูปใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
การลบมุมแบบ C
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,659.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง10950.2 to 0.7±0.075

฿ 2,186.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12534พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง121100.2 to 0.7±0.090

฿ 3,196.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 15534พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง121100.2 to 0.7±0.090

฿ 3,337.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16634พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง161230.3 to 0.9±0.090

฿ 3,721.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 18634พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง161230.3 to 0.9±0.090

฿ 3,934.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20754พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง201410.3 to 0.9±0.105

฿ 5,676.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 25904พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง251660.3 to 0.9±0.105

฿ 7,623.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30905พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง251660.3 to 0.9±0.105

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดหยาบ HSS เคลือบ AS, เกลียว 45° / ปกติ, ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
ASPM-HRFPL

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ลบมุม
C
จำนวนฟัน
Z
104595100.2 to 0.74
1253110120.2 to 0.74
1553110120.2 to 0.74
1663123160.3 to 0.94
1863123160.3 to 0.94
2075141200.3 to 0.94
2590166250.3 to 0.94
3090166250.3 to 0.95
\r\n



\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Dความคลาดเคลื่อน
10±0.075
12 to 18±0.090
20 to 30±0.105
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่