(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ใบมีดลบคม ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถคายเศษตัดได้ดีเยี่ยมและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง
· ใช้ การเคลือบผิว ที่เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าคาร์บอน/ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม
รหัสสินค้า |
---|
XDKT11T308-R50-PC260 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 281.00 | INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | เบรกเกอร์ | วัสดุ | โนส อาร์ R | ความกว้างผิวปาด ℓ1 | |||||||
การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | คาร์ไบด์ (ชนิด K) | ||||||||||
สำหรับ เหล็กหล่อ | สำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าผสม | สำหรับสเตนเลส เหล็กกล้า | สำหรับ นิกเกิล โลหะผสม | สำหรับ ไททาเนียม | สำหรับ อะลูมิเนียม | สำหรับ อะลูมิเนียม ( Class งานละเอียด ) | |||||
K320 | PC260 | PP120 | MP220 | SC515 | SC520 | N416 | N216 | ||||
XDKT11T308 | R50 | ● | ● | ● | ● | 0.8 | 1.4 | ||||
M50 | ● | ● | ● | ||||||||
F50 | ● | ● | ● | ||||||||
F40 | ● | ● | |||||||||
XDKT11T304 | F20 | ● | 0.4 | 1.8 | |||||||
XDKT11T308 | ● | 0.8 | 1.4 | ||||||||
XDKT11T320 | ● | 2 | |||||||||
XDHT11T308 | ALP | ● | 0.8 | ||||||||
XDHT11T316 | ● | 1.6 | |||||||||
XDHT11T325 | ● | 2.5 |
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | D (15 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 | เบรกเกอร์ | R50 | วัสดุ - การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | สำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสม เหล็กกล้า PC260 |
โนส R (R)(มิลลิเมตร) | 0.8 | ความกว้างของใบปัดน้ำฝนℓ1(มิลลิเมตร) | 1.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XDKT11T308-R50-PC260 ในชุด เม็ดมีดเอ็นมิลล์ประสิทธิภาพสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง