1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้าน บาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 3 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,729.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

2 ประเภทที่แนะนำในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม แบบผนังยืน

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้าน บาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-SS-ALHEM3B6.2
SEC-SS-ALHEM3B8.2
SEC-SS-ALHEM3B10.2
SEC-SS-ALHEM3B12.2
SEC-SS-ALHEM3B16.2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,729.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.29680

฿ 2,280.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8.2128100

฿ 4,340.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10.21510130

฿ 4,815.48

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12.21812150

฿ 11,405.15

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16.22416180

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / ดอกสั้น รุ่น ก้าน บาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
SEC-SS-ALHEM3B6.298062
8.21210082
10.215130102
12.218150122
16.224180162
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม
การผ่อนผันของ ก้าน ยังเหมาะสำหรับในกรณีที่การรบกวนของ เครื่องมือ อาจเป็นปัญหา
มุมของ ปลาย ใบมีดลบคม โค้งเล็กน้อยเพื่อป้องกันการบิ่นเมื่อตัด
ขอบโค้งมนของปลายด้านหลังใบมีดตัดเส้นริ้วที่เกิดจากการตัดหลายขั้นตอนของพื้นผิวด้านข้าง (ลักษณะ SEC-LS-ALHEM3B)
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด (คุณสมบัติ SEC-SS-ALHEM3B)
มันใช้ รูปทรง 3 ฟัน ที่แข็งแรงต่อแช็ทและมีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฟันความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง (คุณสมบัติ SEC-SS-ALHEM3B)

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต R ขนาดเล็กพิเศษ
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต