1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับงาน งานอะลูมิเนียม รุ่น ความยาว 2 ฟัน / 4D (ยาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุม คราด ขนาดใหญ่ช่วยป้องกันขอบในตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ อะลูมิเนียม

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม รุ่น ฟันยาว 2 ฟัน / 4D (ยาว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-ALHEM2L3
SEC-ALHEM2L4
SEC-ALHEM2L5
SEC-ALHEM2L6
SEC-ALHEM2L8
SEC-ALHEM2L10
SEC-ALHEM2L12
SN-SEC-ALHEM2L6-[29-47/1]-24
SN-SEC-ALHEM2L8-[37-56/1]-32
SN-SEC-ALHEM2L10-[45-60/1]-40
SN-SEC-ALHEM2L12-[53-70/1]-48
SNR-SEC-ALHEM2L6-[29-47/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-ALHEM2L8-[37-56/1]-[5-32/1]
SNR-SEC-ALHEM2L10-[45-60/1]-[5-40/1]
SNR-SEC-ALHEM2L12-[53-70/1]-[5-48/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกประเภทเพิ่มเติม รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

฿ 1,192.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 312660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,369.26

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 416660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,829.04

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 520660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,724.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 624665-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 2,228.05

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 832880-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 3,232.16

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10401090-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 3,848.73

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 124812100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 62466529 ~ 47พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 83288037 ~ 56พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1040109045 ~ 60พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 12481210053 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 62466529 ~ 47พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 83288037 ~ 56พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1040109045 ~ 60พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12481210053 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม รุ่น ฟันยาว 2 ฟัน / 4D (ยาว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
SEC-ALHEM2L3126061
4166061
5206061
6246562
8328082
104090102
1248100122
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่ไม่เหมือนใครของ อะลูมิเนียม

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ เรขาคณิต มุมแหลม มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02