(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความทนทาน เพิ่มขึ้นด้วยการใช้รูปทรง 4 เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
DLC-ALHEM4R1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,670.50 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5 | 4.4 | 4 | 40 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
DLC-ALHEM4R | \n0.5 | \n1.5 | \n40 | \n4 | \n1 | \n
1 | \n2.8 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
1.5 | \n4.4 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
2 | \n7 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
2.5 | \n9 | \n40 | \n4 | \n1 | \n|
3 | \n11 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
4 | \n14 | \n50 | \n6 | \n1 | \n|
5 | \n17 | \n55 | \n6 | \n1 | \n|
6 | \n17 | \n55 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n22 | \n65 | \n8 | \n2 | \n|
10 | \n28 | \n75 | \n10 | \n2 | \n|
12 | \n28 | \n80 | \n12 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● การ การเคลือบผิว DLC มีความทนทานต่อการสึกหรอและการต้านทานการสะสมที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
● ใช้ รูปทรง 4 ฟัน เพื่อให้สามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูงของพื้นผิวด้านข้าง
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DLC-ALHEM4R1.5 ในชุด ดอก ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอะลูมิเนียม 4 ฟัน / รุ่นธรรมดา
รหัสสินค้า |
---|
DLC-ALHEM4R0.5 |
DLC-ALHEM4R1 |
DLC-ALHEM4R10 |
DLC-ALHEM4R12 |
DLC-ALHEM4R2 |
DLC-ALHEM4R2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,641.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 1.5 | 4 | 40 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,635.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | 2.8 | 4 | 40 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 3,061.14 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 10 | 75 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 3,863.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 28 | 12 | 80 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 1,597.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 7 | 4 | 40 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,405.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.5 | 9 | 4 | 40 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง