(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ความยาวร่องฟันสั้น 3 ร่อง ใช้เพื่อต้านทาน อาการสั่นสะท้าน และช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงได้
· คอ ทรงเรียว มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง อาการสั่นสะท้าน
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65HRC ได้
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TSC-HBEM3PB1-1-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การไล่ระดับคอθ1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพℓ2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,764.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 2 | 4 | 2.56 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R |
|||||
TSC-SHP-CR-HFEM4B | 2 | 0.2 | 3 | 50 | 6 | 1 |
3 | 0.2 | 4.5 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
● ความแม่นยำของรัศมี (R) ภายใน 5 μm (อัตราส่วนที่วัดได้ของเรา) / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, มาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้ เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงพร้อมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุดเหมาะสำหรับการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงและมีความแม่นยำสูง
● ออกแบบมาให้มี รูปทรง ใบมีดลบคม ที่เน้น ความแข็งเกร็ง ด้วย ใบมีดลบคม ลบ รุ่น รัศมี (R) เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้าความแข็งสูง
● TS โค้ทประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ เหล็กกล้าความแข็งสูง ผ่านการ อบ ด้วยความร้อน / ความแข็งสูง
รุ่น | หัวบอลปลายเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | การจำแนกสินค้าคงคลัง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ | รูป | 1 | ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) | 10 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC-HBEM3PB1-1-20 ในชุด ดอกเอ็นมิลดอกกัดคอคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์สำหรับเหล็กที่มีความแข็งสูงรุ่นคอ 3 ฟัน / ปลายเรียว
รหัสสินค้า |
---|
TSC-HBEM3PB0.5-1.5-15 |
TSC-HBEM3PB0.5-1.5-20 |
TSC-HBEM3PB0.75-1-20 |
TSC-HBEM3PB1-1-30 |
TSC-HBEM3PB1-1.5-50 |
TSC-HBEM3PB1-2-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การไล่ระดับคอθ1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพℓ2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,340.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 1 | 2 | 1.68 | ||
฿ 1,594.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 1 | 2 | 1.94 | ||
฿ 1,865.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.75 | 1.2 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 1.5 | 3 | 2.09 | ||
฿ 1,999.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 2 | 4 | 2.91 | ||
฿ 2,553.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 2 | 4 | 4.41 | ||
฿ 2,325.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 2 ° | 2 | 4 | 3.82 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง