1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS, เกลียว 2 ฟัน / 15°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,972.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วย ปลาย ฟลุตที่ ชิป IC ได้ยากและ รูปทรง ที่เอื้อต่อ เศษตัด การประมวลผลจาก การวางตำแหน่ง (= กึ่งกลาง) ไปจนถึงการลบมุมสามารถทำได้ด้วย เครื่องมือ ชิ้นเดียว
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS, เกลียว 2 ฟัน / 15°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-CMEM3-90
TSC-CMEM4-90
TSC-CMEM6-90
TSC-CMEM8-90
TSC-CMEM10-90
TSC-CMEM12-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ

฿ 2,972.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 33508

฿ 3,199.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 445010

฿ 3,406.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 666015

฿ 3,977.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 886018

฿ 5,683.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10106522

฿ 5,607.71

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12127526

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS, เกลียว 2 ฟัน / 15°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสโมเดล มุมคู่
θ
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
TSC-CMEM390°8503
490°10504
690°15606
890°18608
1090°226510
1290°267512
\r\n



ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

วันที่ส่งมอบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม


รูปร่างของปลายแข็งแรง และคายเศษมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การวางตำแหน่ง (= การตั้งศูนย์) ไปจนถึงการยกนูนด้วยเครื่องเดียว
มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน มุม คู่ (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว Ts ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 – -0.02
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D