1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกลบคม / กัดร่องวีคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2 ฟัน รุ่น ก้านยาว 2 ฟัน / ยาว (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,168.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุมลึกของชิ้นงาน

ดอกลบคม / กัดร่องวีคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2 ฟัน / ก้านยาว รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-LS-SVEM3-90
TSC-LS-SVEM4-90
TSC-LS-SVEM6-90
TSC-LS-SVEM8-90
TSC-LS-SVEM10-90
TSC-LS-SVEM12-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L

฿ 2,168.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3380

฿ 2,351.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 44100

฿ 4,098.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 66100

฿ 3,141.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 88130

฿ 6,817.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1010150

฿ 8,023.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1212150

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกลบคม / กัดร่องวีคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2 ฟัน / ก้านยาว รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสโมเดล มุมคู่
θ
ความหนาแกนปลาย
D1
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
TSC-LS-SVEM390°≤ 0.3803
490°≤ 0.31004
690°≤ 0.31006
890°≤ 0.31308
1090°≤ 0.315010
1290°≤ 0.315012
\r\n



ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

วันที่ส่งมอบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม


เหมาะสำหรับการลบมุมและการกลึงร่องรูปตัววี
มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
รุ่นยาวเหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึก

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน / ร่อง V มุม คู่ (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว Ts ความหนา คอร์/แกน ปลาย ≤ 0.3
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 – -0.02 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D