1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายคอเรียวคาร์ไบด์ TSC series รุ่นคอ 2 ฟัน / ปลายเรียว (รหัสสินค้า)

END MILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกกัดปลายคอเรียวคาร์ไบด์ TSC series รุ่นคอ 2 ฟัน / ปลายเรียว
  • ดอกกัดปลายคอเรียวคาร์ไบด์ TSC series รุ่นคอ 2 ฟัน / ปลายเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หยุด อาการสั่นสะท้าน โดยใช้ความยาวร่องสั้นและ รูปทรง ทรงเรียว ด้านหลังที่ขอบรอบนอก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

TSC ซีรี่ส์คาร์ไบด์เรียวคอมิลล์เรดมิลล์, คอ 2 ขลุ่ย / เรียวคอ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-REM2PB2-1-40-R0.3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม คอลาด
(ระดับ)
# 6 # 7 รูป ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,687.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 20.3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียมอัลลอย[○] / ทองแดงผสม[○]1.6100440±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1--13.26

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรี่ส์คาร์ไบด์เรียวคอมิลล์เรดมิลล์, คอ 2 ขลุ่ย / เรียวคอ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
TSC-REM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
คอลาด
θ1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
รัศมี
R
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
0.2 1 0.05 0.22 0.16 50 4 1
2 0.26
1 0.26
2 0.37
1 0.30
2 0.48
0.3 2 0.05 0.35 0.24 50 4 1
3 0.38
2 0.45
3 0.55
2 0.54
3 0.72
0.4 3 0.05 0.1 0.48 0.28 50 4 1
4 0.51
3 0.63
4 0.74
3 0.78
4 0.96
0.5 3 0.05 0.1 0.57 0.32 50 4 1
5 0.64
8 0.74
10 0.81
12 0.88
3 0.71
5 0.92
8 1.23
10 1.44
12 1.65
3 0.85
5 1.20
8 1.72
10 2.07
0.8 5 0.05 0.1 0.2 0.92 0.64 50 4 1
8 1.02
5 1.16
8 1.47

1

6 0.05 0.1 0.2 0.3 1.14 0.8 50 4 1
10 1.28
15 1.45
20 1.63 70
25 1.80
30 1.98
35 2.15 100
6 1.42 50
10 1.84

1.5

10 0.1 0.2 0.3 1.74 1.2 50 4 1
15 1.92
20 2.09 70
25 2.27
30 2.44
10 2.23 50
15 2.76

2

15 0.1 0.2 0.3 0.5 2.38 1.6 50 4 1
20 2.56 70
25 2.73
30 2.91
40 3.26 100
50 3.61
15 3.15 50
20 3.68 70

3

15 0.2 0.5 3.31 2.4 70 6 2
20 3.49
30 3.84
40 4.19 100
50 4.54
60 4.89


หมายเลข รุ่น
TN-TSC-CR-EM2S ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
การไล่ระดับคอθ1
0.5 °การกำหนดที่เพิ่มขึ้น
ความยาวใต้คอℓ1
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป

1

0.1 0.2 0.3 2.5 °ถึง 5 ° 7 ถึง 19 - 2 40 4 2

1.5

0.1 0.2 0.3 2.5 °ถึง 3 ° 8 ถึง 20 - 3 40 4 2
0.1 0.2 0.3 3.5 °ถึง 5 ° 8 ถึง 17 -

2

0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 °ถึง 3 ° 9 ถึง 21 - 4 40 4 2
0.1 0.2 0.3 0.5 3.5 °ถึง 5 ° 9 ถึง 15 -

3

0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 °ถึง 5 ° 9 ถึง 15 - 6 45 6 2

[! ] เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องแน่ใจว่าอ้างอิง ตัวอย่างการสั่งซื้อ เนื่องจากจุดด้านล่างแตกต่างจากเมื่อสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ มีสต็อก
(1) "TN-" เป็นแบบเสริมเพื่อเริ่มต้นหมายเลข รุ่น (2) "S" ต่อท้ายหมายเลข รุ่น (3) คำสั่งในการระบุ "รัศมี" นั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในสต็อก

สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ใช้ความยาวขลุ่ยสั้นและขอบตัดต่อหลังแบบเรียวเพื่อยับยั้งการพูดคุย
มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น รัศมีคอเรียว การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC-REM2PB2-1-40-R0.3 ในชุด ดอกกัดปลายคอเรียวคาร์ไบด์ TSC series รุ่นคอ 2 ฟัน / ปลายเรียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TSC-REM2PB0.3-3-3-R0.05
TSC-REM2PB0.4-1-3-R0.05
TSC-REM2PB0.4-1-4-R0.05
TSC-REM2PB2-1-40-R0.5
TSC-REM2PB2-1-50-R0.1
TSC-REM2PB2-1-50-R0.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม คอลาด
(ระดับ)
# 6 # 7 รูป ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,136.00

1 ชิ้น 3 วัน 0.30.05ทองแดงผสม[◯] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]0.245043±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์3--10.55

฿ 2,346.00

1 ชิ้น 3 วัน 0.40.05ทองแดงผสม[◯] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]0.285043±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1--10.48

฿ 2,346.00

1 ชิ้น 3 วัน 0.40.05ทองแดงผสม[◯] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]0.285044±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1--10.51

฿ 3,687.00

1 ชิ้น 3 วัน 20.5ทองแดงผสม[◯] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]1.6100440±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1--13.26

฿ 4,094.00

1 ชิ้น 3 วัน 20.1ทองแดงผสม[◯] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]1.6100450±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1--13.61

฿ 4,094.00

1 ชิ้น 3 วัน 20.5ทองแดงผสม[◯] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]1.6100450±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์1--13.61