1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 4 ร่อง / รุ่นสั้น (รหัสสินค้า)

END MILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 4 ร่อง / รุ่นสั้น
  • ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 4 ร่อง / รุ่นสั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • XAL
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 4 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือกประเภท 4 ร่อง ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดต้นทุน เครื่องมือ ในเวลาเดียวกันจาก 17 ขนาด

ดอกจัน ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL ซีรีส์ รัศมี 4 ร่อง รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XAL-CR-EM4S20-R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รุ่น ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การเคลือบผิว มุมบิด (θ) ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
ความยาวใบมีดลบคม ℓ
(mm)
รูป

฿ 5,881.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -203เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / ทองแดงผสม[◎] / เรซิ่น[○]38รัศมี10020พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียงสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกจัน ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL ซีรีส์ รัศมี 4 ร่อง รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
XAL-CR-EM4S

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
3 0.1 0.2 0.3 0.5 1         8 50 4 1
4 0.1 0.2 0.3 0.5 1         11 50 4 2
5 0.1 0.2 0.3 0.5 1         13 50 6 1
6 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 2     16 50 6 2
8     0.3 0.5 1         19 60 8 2
8   0.2       1.5 2 2.5 3 20 60 8 2
10   0.2 0.3     1.5   2.5 3 22 72 10 2
10       0.5 1   2     25 75 10 2
12   0.2 0.3     1.5   2.5 3 26 75 12 2
12       0.5 1   2     30 75 12 2
16       0.5 1 1.5 2 2.5 3 32 90 16 2
20       0.5 1 1.5 2 2.5 3 38 100 20 2

ข้อมูลมากกว่านี้


มีความสามารถในการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน เมื่อใช้แทนโรงงานปลายส แบบเหลี่ยม ร์ทำให้คาดหวังอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ รูปทรง ดีขึ้นกับวัตถุที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
มอบประสิทธิภาพสูงใน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน อะลูมิเนียม และโลหะผสม ทองแดง
[! ] การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุด เครื่องมือ รุ่น การนำไฟฟ้าได้

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่อง(แผ่น) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-CR-EM4S20-R3 ในชุด ( รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 4 ร่อง / รุ่นสั้น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XAL-CR-EM4S10-R1
XAL-CR-EM4S10-R1.5
XAL-CR-EM4S10-R2
XAL-CR-EM4S3-R0.1
XAL-CR-EM4S3-R0.2
XAL-CR-EM4S3-R0.3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รุ่น ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การเคลือบผิว มุมบิด (θ) ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ใต้คอยาว ℓ1
(mm)
ความยาวใบมีดลบคม ℓ
(mm)
รูป

฿ 2,744.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -101ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]25รัศมี7510การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์---

฿ 2,735.00

1 ชิ้น 3 วัน -101.5ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]22รัศมี7210การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--2

฿ 2,718.00

1 ชิ้น 3 วัน -102ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]25รัศมี7510การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์---

฿ 840.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]8รัศมี504การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--1

฿ 840.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -30.2ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]8รัศมี504การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--1

฿ 1,371.00

1 ชิ้น 3 วัน -30.3ทองแดงผสม[◎] / อะลูมิเนียมอัลลอย[◎] / เหล็กหล่อ[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เรซิ่น[◯]8รัศมี504การตัดแบบเอียง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิวสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)±0.02สต็อก ผลิตภัณฑ์--1