(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี รัศมีเกลียว 45 ° 3 ร่อง ที่ทนทานต่อการ อาการสั่นสะท้าน ในราคาที่เอื้อมถึง
รหัสสินค้า |
---|
XAL-CR-HEM3R8-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | ใต้คอยาว ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,183.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1 | 26 | 75 | 8 | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
XAL-CR-HEM3R
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | |||
3 | 0.2 | 0.5 | 16 | 60 | 6 | 1 | ||
4 | 0.5 | 1 | 18 | 60 | 6 | 1 | ||
6 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 2 | ||
8 | 0.5 | 1 | 26 | 75 | 8 | 2 | ||
10 | 1 | 2 | 34 | 90 | 10 | 2 | ||
12 | 1 | 2 | 38 | 100 | 12 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีความสามารถในการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน เมื่อใช้แทนโรงงานปลายส แบบเหลี่ยม ร์ทำให้คาดหวังอายุการใช้งานที่ยาวนาน
● การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ รูปทรง ดีขึ้นกับวัตถุที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
● มอบประสิทธิภาพสูงใน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน อะลูมิเนียม และโลหะผสม ทองแดง
● ใบมีดลบคม 3 ร่อง + รูป มีการเซาะร่อง รูปทรง ตัดเศษชิปได้ดีและสามารถจัดการอัตราป้อนสูง
[! ] การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุด เครื่องมือ รุ่น การนำไฟฟ้าได้
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-CR-HEM3R8-R1 ในชุด (รุ่น ความคุ้มค่า ) ดอกกัดโซลิด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ XAL ซีรีส์ 3 ร่อง คมเกลียว 45° / รุ่นธรรมดา
รหัสสินค้า |
---|
XAL-CR-HEM3R10-R0.5 |
XAL-CR-HEM3R10-R1 |
XAL-CR-HEM3R10-R2 |
XAL-CR-HEM3R12-R0.3 |
XAL-CR-HEM3R12-R0.5 |
XAL-CR-HEM3R8-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (mm) | ใต้คอยาว ℓ (mm) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,103.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 34 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,825.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 34 | 90 | 10 | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 | ||
฿ 2,825.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 34 | 90 | 10 | ±0.02 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | - | - | 2 | ||
฿ 4,694.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.3 | 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,607.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.5 | 38 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,698.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | 26 | 75 | 6 | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง