(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ทรงเรียว 3 ร่อง ป้อนสูง ความแข็งสูง พร้อมความยาว ทรงเรียว
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TN-TSC-BEM3S0.5-[2.5-5/0.5]-[7-22/1] |
TN-TSC-BEM3S0.75-[3-5/0.5]-[8-23/1] |
TN-TSC-BEM3S1-[0.5-5/0.5]-[8-24/1] |
TN-TSC-BEM3S1.5-[0.5-5/0.5]-[9-26/1] |
TN-TSC-BEM3S2-[0.5-5/0.5]-[11-28/1] |
TSC-BEM3PB0.5-0.5-10 |
TSC-BEM3PB0.5-0.5-15 |
TSC-BEM3PB0.5-1-10 |
TSC-BEM3PB0.5-1-15 |
TSC-BEM3PB0.5-1-20 |
TSC-BEM3PB0.5-1.5-10 |
TSC-BEM3PB0.5-3-15 |
TSC-BEM3PB1-0.5-20 |
TSC-BEM3PB1-0.5-40 |
TSC-BEM3PB1-1-20 |
TSC-BEM3PB1-1.5-20 |
TSC-BEM3PB1-1.5-50 |
TSC-BEM3PB1.5-0.5-50 |
TSC-BEM3PB1.5-1-50 |
TSC-BEM3PB1.5-1.5-40 |
TSC-BEM3PB1.5-3-34 |
TSC-BEM3PB2-0.5-40 |
TSC-BEM3PB2-1-40 |
TSC-BEM3PB2-1-60 |
TSC-BEM3PB2-1.5-40 |
TSC-BEM3PB2-3-27 |
TSC-BEM3PB3-3-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกสินค้าคงคลัง | การไล่ระดับคอθ1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพℓ2 (มิลลิเมตร) | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 2 | 50 | 7 ~ 22 | 6 | ±0.005 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 2.5 ~ 5 | 1 | - | 2 | - | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.75 | 3 | 50 | 8 ~ 23 | 6 | ±0.005 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 3 ~ 5 | 1.5 | - | 2 | - | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 4 | 50 | 8 ~ 24 | 6 | ±0.005 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ~ 5 | 2 | - | 2 | - | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 9 ~ 26 | 6 | ±0.005 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ~ 5 | 3 | - | 2 | - | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 6 | 50 | 11 ~ 28 | 6 | ±0.005 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ~ 5 | 4 | - | 2 | - | - | ||
฿ 1,656.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ° | 1 | 2 | 1 | 10 ° | 1.14 | ||
฿ 1,735.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ° | 1 | 2 | 1 | 10 ° | 1.23 | ||
฿ 1,250.45 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 ° | 1 | 2 | 1 | 10 ° | 1.28 | |
฿ 1,277.42 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 ° | 1 | 2 | 1 | 10 ° | 1.45 | |
฿ 1,548.39 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 ° | 1 | 2 | 1 | 10 ° | 1.63 | |
฿ 1,459.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1.5 ° | 1 | 2 | 1 | 10 ° | 1.42 | ||
฿ 1,301.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 ° | 1 | 2 | 1 | 10 ° | 2.36 | ||
฿ 1,444.23 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 | 1.6 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ° | 2 | 4 | 1 | 10 ° | 2.28 | |
฿ 2,156.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ° | 2 | 4 | 1 | 10 ° | 2.63 | ||
฿ 1,498.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 ° | 2 | 4 | 1 | 10 ° | 2.56 | ||
฿ 1,628.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1.5 ° | 2 | 4 | 1 | 10 ° | 2.84 | ||
฿ 2,254.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1.5 ° | 2 | 4 | 1 | 10 ° | 4.41 | ||
฿ 2,772.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 2.4 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ° | 3 | 6 | 1 | 10 ° | 3.77 | ||
฿ 2,477.42 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1.5 | 2.4 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 ° | 3 | 6 | 1 | 10 ° | 5.3 | |
฿ 2,406.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 2.4 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1.5 ° | 3 | 6 | 1 | 10 ° | 4.78 | ||
฿ 2,153.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 2.4 | 110 | 34 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 ° | 3 | 6 | 1 | 10 ° | 5.93 | ||
฿ 3,083.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 3.2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.5 ° | 4 | 8 | 1 | 10 ° | 4.56 | ||
฿ 2,601.03 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 3.2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 ° | 4 | 8 | 1 | 10 ° | 5.12 | |
฿ 3,422.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 3.2 | 110 | 60 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 ° | 4 | 8 | 1 | 10 ° | 5.82 | ||
฿ 2,542.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 3.2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1.5 ° | 4 | 8 | 1 | 10 ° | 5.68 | ||
฿ 3,503.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 3.2 | 110 | 27 | 6 | ±0.005 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 ° | 4 | 8 | 1 | 10 ° | 5.99 | ||
฿ 3,500.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 4.8 | 110 | 31 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 ° | 6 | 12 | 1 | 10 ° | 7.99 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | |
ปลาย R |
|||||||||
TSC-BEM3PB ( ผลิตภัณฑ์ ต็อก) |
0.5 | 0.5° | 10 | 1.14 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 1 |
15 | 1.23 | ||||||||
1° | 10 | 1.28 | |||||||
15 | 1.45 | ||||||||
20 | 1.63 | 70 | |||||||
1.5° | 10 | 1.42 | 50 | ||||||
3° | 15 | 2.36 | |||||||
1 | 0.5° | 20 | 2.28 | 1.6 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
30 | 2.45 | ||||||||
40 | 2.63 | 110 | |||||||
1° | 20 | 2.56 | 70 | ||||||
1.5 |
20 | 2.84 | |||||||
50 | 4.41 | 110 | |||||||
2° | 30 | 3.82 | 70 | ||||||
3° | 30 | 4.73 | |||||||
1.5 | 0.5° | 50 | 3.77 | 2.4 | 6 | 110 | 6 | 1 | |
1° | 50 | 5.30 | |||||||
1.5° | 40 | 4.78 | |||||||
3° | 34 | 5.93 | |||||||
2 | 0.5° | 40 | 4.56 | 3.2 | 8 | 110 | 6 | 1 | |
1° | 40 | 5.12 | |||||||
60 | 5.82 | ||||||||
1.5° | 40 | 5.68 | |||||||
3° | 27 | 5.99 | |||||||
3 | 3° | 31 | 7.99 | 4.8 | 12 | 110 | 8 | 1 |
หมายเลข รุ่น | การไล่ระดับคอθ1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.5 มม |
ความยาวใต้คอℓ1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
ความยาว ใบมีดลบคม ℓ |
ความยาวรวม L |
รูป | |
ปลาย R |
|||||||
TN-TSC-BEM3S ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต) |
0.5 | 2.5 °ถึง 5 ° | 7 ถึง 22 | 6 | 2 | 50 | 2 |
0.75 | 2.5 °ถึง 5 ° | 8 ถึง 23 | 6 | 3 | 50 | 2 | |
1 | 0.5 °ถึง 5 ° | 8 ถึง 24 | 6 | 3 | 50 | 2 | |
1.5 | 0.5 °ถึง 3 ° | 9 ถึง 26 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
3.5 °ถึง 5 ° | 9 ถึง 21 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
2 | 0.5 °ถึง 2 ° | 11 ถึง 28 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
2.5 °ถึง 3 ° | 11 ถึง 25 | 6 | 6 | 50 | 2 | ||
3.5 °ถึง 5 ° | 11 ถึง 17 | 6 | 6 | 50 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
รุ่น | หัวบอลปลายเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง