1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกกัดฉาก อเนกประสงค์ TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ 3 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / ก้านยาว รุ่นสั้น (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,923.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· รูปทรง ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยความลึกของการตัดเทียบเท่ากับ เครื่องมือตัดเจาะ 2 ร่อง
· ด้วยการใช้ ใบมีดลบคม โค้งมนที่ส่วนท้ายของฟลุต จะช่วยยับยั้งริ้วการประมวลผลที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลหลายขั้นตอนของ พื้นผิว ด้านข้าง (ผลิตภัณฑ์ ในรูปที่ 3 เท่านั้น)
· มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเมื่อเทียบกับ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° อเนกประสงค์
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ อเนกประสงค์ ดอกกัดฉาก, 3 ฟัน, 45 ° มุมเลื้อย / ก้านยาว รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-LS-HEM3S2
TSC-LS-HEM3S2.5
TSC-LS-HEM3S3
TSC-LS-HEM3S4
TSC-LS-HEM3S5
TSC-LS-HEM3S6
TSC-LS-HEM3S7
TSC-LS-HEM3S8
TSC-LS-HEM3S8-6
TSC-LS-HEM3S9
TSC-LS-HEM3S10
TSC-LS-HEM3S10-8
TSC-LS-HEM3S11
TSC-LS-HEM3S12
TSC-LS-HEM3S12-10
TSC-LS-HEM3S13
TSC-LS-HEM3S16
TSC-LS-HEM3S17
TSC-LS-HEM3S18
TSC-LS-HEM3S20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
รูป ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,019.59

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 23.56803011.9

฿ 2,199.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.54.56803012.4

฿ 1,923.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 356803012.9

฿ 2,041.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 466803513.8

฿ 2,241.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5861005014.8

฿ 2,325.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6961207025.7

฿ 3,784.14

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7126135-3-

฿ 3,111.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 81281358527.6

฿ 4,518.15

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8126135-3-

฿ 3,539.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9138135-3-

฿ 3,371.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10151015010029.5

฿ 3,894.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10158150-3-

฿ 6,562.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 111810160-3-

฿ 4,517.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121812160108211.5

฿ 4,827.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121810160-3-

฿ 4,592.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 132012160-3-

฿ 7,313.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 162416180120215.5

฿ 7,237.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 172516180-3-

฿ 12,764.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 182716180-3-

฿ 14,986.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 203020200140219.5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ อเนกประสงค์ ดอกกัดฉาก, 3 ฟัน, 45 ° มุมเลื้อย / ก้านยาว รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น  เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวฟัน
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
ความยาวใต้คอ
ℓ¹
ความยาวรวม
L
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
TSC-LS-HEM3S263.51.930801
2.564.52.430801
3652.930801
4663.835801
5684.8501001
6695.7701202
76121353
866121353
88127.6851352
98131353
1088151503
1010159.51001502
1110181603
121010181603
12121811.51081602
1312201603
16162415.51201802
1716251803

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
ขอบโค้งมนของปลายด้านหลังใบมีดตัดเส้นริ้วที่เกิดจากการตัดหลายขั้นตอนของพื้นผิวด้านข้าง (ผลิตภัณฑ์ในรูปที่ 3 เท่านั้น)

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .