1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้แบบฟรีไซส์พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสลักล็อค, EMNB EMSB

ตู้แบบฟรีไซส์พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสลักล็อค, EMNB EMSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้า
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เมลามีน
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

 
· ตู้มีการใช้เพลทเหล็กกล้าชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (SEHC)
· ภายในกล่องรวมถึงแผ่นกลางผ่านกระบวนการ Mask และมีเพียงภายนอกเท่านั้นที่เคลือบด้วยตัวทำละลาย
· ด้านหลังประตูมีปะเก็นแผ่นซีลแบบนำไฟฟ้าติดอยู่ใน 4 ทิศทาง และส่วนพับของบอดี้ (กราวด์แบบชุบ) ถูกยึดติดอย่างแน่นหนาเพื่อให้มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า
· พื้นผิวด้านล่างไม่มีรูระบายน้ำ 
[รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน]
ความหนาของเพลทประตู1.6 mm
บอดี้หลัก1.6 mm
แผ่นเพลทกลาง2.3 mm
วัสดุประตู / ตัวสินค้าหลัก / แผ่นเพลทกลางSEHC
เพลทเหล็กกล้าชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
ขนาดช่วงหน่วย
W (ความกว้าง)300 ถึง 700 มม.1 mm
H (สูง)300 ถึง 800 มม.1 mm
D (ความลึก)100 ถึง 350 มม.5 mm
สินค้าจะมีให้เลือกก็ต่อเมื่อ D ≤ W และ D ≤ H
คลิกปุ่ม PDF ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเจาะ Drawing แสดงโครงร่าง ภาพแสดงรายละเอียด และขนาดที่มีประสิทธิผลสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

รายละเอียดสินค้า

มีการใช้มาตรการเพื่อควบคุมการนำไฟฟ้าในพื้นที่ที่สัมผัสกันระหว่างประตูและบอดี้หลัก

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ตู้แบบกำหนดค่าได้พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสแน็ปล็อค, EMNB EMSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ราคาซีรีส์ EM์NB สีมาตรฐาน เป็นไปตามรายการราคาด้านล่าง
ราคาซีรีส์ EMSB สีที่ระบุ จะเป็น 1.15 เท่า ของรายการราคาด้านล่าง
DW
H
300 ถึง 399400 ถึง 499500 ถึง 599600 ถึง 700
100 ถึง 135300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
140 ถึง 155300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
160 ถึง 195300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
200 ถึง 245300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
250 ถึง 295300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
300 ถึง 350300 ถึง 399
400 ถึง 499
500 ถึง 599
600 ถึง 699
700 ถึง 800
สินค้าจะมีให้เลือกก็ต่อเมื่อ D ≤ W และ D ≤ H

 

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ตู้แบบกำหนดค่าได้พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสแน็ปล็อค, EMNB EMSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตู้แบบกำหนดค่าได้พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสแน็ปล็อค, EMNB EMSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตู้แบบกำหนดค่าได้พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสแน็ปล็อค, EMNB EMSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตู้แบบกำหนดค่าได้พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสแน็ปล็อค, EMNB EMSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตู้แบบกำหนดค่าได้พร้อมสวิตช์ป้องกันเสียงรบกวน ชนิดสแน็ปล็อค, EMNB EMSB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

 
รหัสสินค้า
EMNB-[300-700/1]-[300-800/1]-[100-350/5]-[G,​K]
EMSB-[300-700/1]-[300-800/1]-[100-350/5]-[B,​C,​D,​E,​F,​H,​I,​J,​L,​M,​N,​P,​Q,​R,​S,​X]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี สี การเคลือบผิว

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 19 วัน 10300 ~ 700300 ~ 800100 ~ 350ผิวสำเร็จอบเมลามีน สีมาตรฐานค่า Munsell โดยประมาณ 2.5Y9 / 1 / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y7 / 1

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 19 วัน 10300 ~ 700300 ~ 800100 ~ 350สีที่ระบุ (ผิวสำเร็จอบเมลามีน)ค่า Munsell โดยประมาณ N1 / ค่า Munsell โดยประมาณ 2.5 G7 / 2 / ค่า Munsell โดยประมาณ 2.5Y8 / 2 / ค่า Munsell โดยประมาณ 2.5Y9 / 2 / ค่า Munsell โดยประมาณ 3.7PB5.2 / 6.9 / ค่า Munsell โดยประมาณ 5PB3 / 8 / ค่า Munsell โดยประมาณ 5B7 / 6 / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 / Munsell ประมาณ ค่า 5Y8 / 1.5 / ค่า Munsell โดยประมาณ 5GY9 / 1 / ค่า Munsell โดยประมาณ 7.5BG6 / 1.5 / ค่า Munsell โดยประมาณ 7.5Y9 / 1 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10B5 / 10 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10GY6 / 6 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10GY8 / 4 / ค่า Munsell โดยประมาณ 10GY9 / 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
แผ่นเพลท กลาง พื้นผิวเหล็ก การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค กุญแจสแน็ป
สเตรนเนอร์ มี ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 1.6 ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) 1.6
ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) 2.3